PRC1756

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Boş Konteyner İşleyicisi
CDBS Lift Kamyonu
CDBS Malzeme İşleme
CDBS Erişim İstifleyicisi
PRC1756 planet sabit aks

PRC1756 planet rijit aks, uzun süreli servis ve dayanıklılık için daha fazla tahrik hattı torkunu ve yükleme gereksinimlerini destekleme kapasitesiyle ağır hizmet Malzeme Taşıma uygulamalarının artan taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Geniş dişli oranları, yük kapasiteleri ve yol genişlikleri yelpazesine sahip PRC1756 planet sabit aksı, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Taşıyıcı girişe monteli kaliper disk park freni seçeneği mevcuttur
  • Daha iyi çekiş için opsiyonel DCDL (sürücü kontrollü diferansiyel kilit) mevcuttur
  • Planlı yağlama değişim aralıkları arasındaki metalik kontaminasyonu azaltmak için ekstra aks muhafazası mıknatısları mevcuttur
GAWR Derecesi Pound (kg) Son Oran Flanştan flanşa İnç (mm) Tekerlek Montajı İnç (mm) Minimum Tekerlek Boyutu inç (mm) Ortalama Aks Ağırlığı lbs (kg)
119,000 (50.000)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 127.95 (3,250) Hub pilotlu, 12 bijon, 16.73 (425)  24,0 (610) 3.850 (1748)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.