MX-810™ Ön Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Savunma
CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Kamyonu
MX-810 önden tahrikli direksiyon aksı

MX-810 önden tahrikli direksiyon aksı, ağır taşımanın ekstrem zorluklarının üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. 15.000'den fazla ABD askeri aracında kanıtlanmış teknolojiyle üretilen MX-810, ağır hizmet kamyonları için daha uzun dayanıklılık ve üstün durma mesafesi sunar. Hafif bir tasarımla tasarlanan MX-810, daha iyi mobilite için uygun maliyetli bir çözümdür. 25.000 lbs'ye kadar brüt aks ağırlığı (GAWR) sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Mükemmel manevra kabiliyeti için 43 dereceye varan maksimum dönüş açısı
  • Mevcut EX+ hava diski frenleri veya 16,5 inç x 7 inç S-kam tambur frenleri
  • 10 bijonlu x 11,25 inç veya 10 bijonlu x 335 mm B.C. tekerlekler için poyra pilotlu tekerlek montaj yeri
  • Kolay tekerlek ayarı için düz çapraz boru
  • Brüt aks ağırlık derecesi (GAWR) 20.000 ila 25.000 lbs arası uygulamalar için uygun hafif tasarım
  • Takılı dişli tekerlek ve sensörü ile kilitlenmeyi önleyici fren sistemine (ABS) hazır tekerlek ucu
  • Kaygan koşullarda gelişmiş çekiş için isteğe bağlı sınırlı kaymalı diferansiyel

Videolar:

GAWR Sınıfı Frenler Halka Dişli Standart Oranlar Aks Ağırlığı Kase Ofseti Toplam Genişlik KPI Kingpin Bağlantı Yeri Maks. Dönüş Açısı Yerden Yükseklik
25.000 lbs'ye varan uygulamalar için uygundur. Hava Diski + Kampana 11,7 inç 297,4 mm 4,88 - 6,14 1.578 lbs. 1.67" Tekne 1" Pinyon 95.4” 101” 62.5” 68.8” 43 dereceye kadar ~22,5" Tekerleğe sahip 12 inç yerden yükseklik
8.4" Tekne 2.6" Pinyon


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.