MX-120 / MX-140 / MX-160 Ön Tahrik Aksları

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS İtfaiye ve Kurtarma
CDBS Kamyonu
Savunma
MX 120 tek indirgemeli ön tahrik direksiyon aksı

Kanıtlanmış aks liderliğimiz, benzersiz direksiyon kontrolünü, dayanıklılığı ve düşük bakımı bir araya getiren çok çeşitli önden tahriksiz dümen aksları ve önden tahrikli dümen aksları ile sonuçlanmıştır. Direksiyon için harcanan enerjiyi azaltan Easy Steer™ burçlarından MX Serisi tek indirgemeli önden tahrikli dümen akslarının arazi hareket kabiliyetine kadar ön akslarımız performans sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Aks konfigürasyonlarında optimize edilmiş dönüş yarıçapı (50 dereceye kadar) daha keskin tekerlek kesimi ve daha fazla manevra kabiliyeti sağlar
  • Sağlam Easy Steer king pim ve burçlar, akslar ve lastikler için daha uzun ömür, kanıtlanmış dayanıklılık ve optimize edilmiş I-kiriş yapısı ve üstün araç kontrolü sağlar
  • Özel düşük sürtünmeli burçlar ve çift çekme tuşu servis kolaylığı sağlar, azalma için koruyucu kaplama sunar ve entegre itme rulmanı ve olası kontaminasyona karşı conta sağlar ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Çok çeşitli hafif, tam mukavemetli direksiyon aksları, çeşitli tekerlek tabanı uzunluklarında belirli uygulamalar ve montajlar için özelleştirme, üstün OEM ambalaj esnekliği ve daha kolay dönüş açıları sunar
  • Çift salınımlı akslarımız, OEM ve filo ısıl işlem görmüş king pin kullanıcılarının benzersiz ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve beklenen dayanıklılık ve uzun ömrü sunan büyük çaplı bir aksa sahiptir.
  • Çok çeşitli ağır hizmet karayolu uygulamaları ve karayolu dışı uygulamalarda kullanılabilen geniş ön tahrik aks dişlisi seçimi oranı

Videolar:

Değerler Aks Modeli Standart Oranlar Halka Dişli Boyutu inç (mm) Tekne Ofset İnç (mm) Maks. Dönüş Açısı Bağlantı Türü (KPI) Kingpin Birleşim Mesafesi İnç (mm) Tekerlek Ucu Serisi
9,000 (3,628) 10,000 (4,540) 12,000 (5,448) 14,000 (6,350) 16,000 (7,258) MX-8-120 EVO* MX-10-120 MX-10-120 EVO* MX-12-120 MX-12-120 EVO* MX-14-120 MX-14-120 EVO* MX-16-120 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14 13,25 (336,6) 10.0 (254) Yolcu Tarafı Standardı 10.75 (273) Yolcu Tarafı Geniş Yol 42 Derece (Standart) / 50 Derece (EVO) Çifte Kardan 69.0 (1.752) Standart 70.5 (1.790) Geniş Yol U
17,000 (7,945) 19,000 (8,626) MX-17-140 MX-19-140 2.79, 2.93, 3.07, 3.21, 3.42, 3.58, 3.73, 3.90, 4.10, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 15,31 (388,9) 0 35 Derece Tek Kardan  
21,000 (9.534) MX-21-140
MX-21-160 3.07, 3.21, 3.42, 3.58, 3.37, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.13, 5.29, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17 18,00 (457,2)
23,000 (10.442) MX-23-160 4.10, 4.56, 4.89, 5.13, 5.29, 5.38, 5.63, 5.86, 6.14, 6.43, 6.83, 7.17


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.