MOX-32™ Planet Ön Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Tarım
CDBS Yer Servis Ekipmanı
CDBS Ağır Yük
CDBS Yakıt İkmal Aracı
CDBS Kar Makinesi
MOX 32 planet ön tahrik aksı

MOX-32 plant ön tahrik aksı, kerestecilik ve madencilik operasyonları, havaalanı saha servis ekipmanları ve tarım uygulamaları dahil olmak üzere en zorlu karayolu dışı koşullarda artan küresel performans ve daha yüksek kapasite talebini karşılamak için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Aşırı karayolu dışı uygulamaları için tasarlanmış ve üretilmiştir
  • Yoğun bir test ve doğrulama süreciyle desteklenir
  • Maksimum brüt aks ağırlığı değeri (GAWR) 32.000 lbs.
  • Kanıtlanmış Cummins-Meritor taşıyıcı seçenekleri, esneklik ve üretkenlik için geniş aks oranı kapsamı (3.46 ila 24.82) sunar
  • İsteğe bağlı merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) uyumluluğu
  • Gelişmiş çekiş için isteğe bağlı sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL)
  • Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca 60 günlük bir hazırlama süresiyle bir araya getiriliyor

Videolar:

GAWR Sınıfı Direksiyon-KPI Direksiyon Dönüş Açısı Frenler (İsteğe Bağlı) Tekerlekli Cıvata Dairesi Çapı Muhafaza Muhafaza Kutusu Tekerlek Montaj Mesafesi (WMT) Mafsal Çatalı/Flanşlar Diferansiyel Taşıyıcı Türleri Aks Oranı Kapsamı Tekerlek Ucu Dişli Oranı Tekerlek Ucu Dişli Tipi
32.000 lbs. 65,9" (1674 mm) 42 Derece maks. 16,5" Kampana veya hava diski 335mm (10mm) İmal edilmiş çelik levha 140mm x 165mm kutu 92.9” (2360mm) Çok çeşitli mevcut seçenekler Açık veya DCDL 14X ve DS70 3,46-24,82 3.46: 1 Meritor P6, 4 Planetli


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.