Üre Deposu Sistemi
Üre Deposu Sistemi, seçici katalitik indirgeme (SCR) teknolojisi için kullanışlı, tam paketli bir sistemdir. Çeşitli üre depoları ve gerekli sensörlerle donatılmış başlık tertibatlarıyla Üre Deposu Sistemi portföyü tertibatlar aynı zamanda çok çeşitli üre hatlarıyla birçok uygulamanın montaj gereksinimlerini de yerine getirmektedir. Üre Deposu Sistemi, üre tutma bölmesine girebilecek tüm yabancı maddeleri yakalamak için gelişmiş üre filtreleme özelliğine sahiptir.
Avantajlar:
- Depo tertibatındaki yüksek verimliliğe sahip filtrasyon sistemi, sistem güvenilirliğini artırır ve servis aralıklarını uzatır.
- Sıcaklık sensörleri, donmayı önler.
- 5, 10, 15 ve 30 galon dahil olmak üzere çeşitli depo kapasitelerinin yanı sıra çeşitli basınç, emme ve ayar hattı uzunlukları, müşterilerin uygulamalarında ihtiyaç duyulan montaj esnekliğini sağlar.
- Çeşitli elektrikli ısıtmalı hat uzunlukları, çok çeşitli uygulamalar için kullanışlı montaj seçenekleri sağlar.
Özellikler:
- Tam depo tertibatında, bir başlık ünitesi ve üre seviyesini, sıcaklığını ve kalitesini ölçen sensörler yer alır.
- Hem boşaltmalı hem de boşaltmasız dozlama sistemleri için naylon ve etilen propilen dien monomer (EPDM) malzemelerden üretilen hat seçenekleri bulunmaktadır.
Broşürler:
Teknik Özellikler:
| Teknik Özellikler | Spesifikasyonlar |
|---|---|
| Uygulamalar | Karayolu Dışında |
| Depo Yönleri | Dikey ve yatay |
| Mimariler | Boşaltmalı ve boşaltmasız sistemler |
| Depo Kapasiteleri |
5, 10, 15 ve 30 galon 19, 38, 57 ve 114 litre |
| Depo Malzemesi | Çapraz bağlı yüksek yoğunluk (XPLE) |
| Depo Başlığı Bağlantı Arayüzleri | |
|---|---|
| Dönüş Bağlantısı | 5/16" SAE J2044 |
| Emme Bağlantısı | 3/8" SAE J2044 |
| Soğutma Sıvısı Girişi/Çıkışı | 5/8" hortum ucu |
| Depo Havalandırması | 3/8" hortum ucu |
| Konektör | Deutsch electrical |
| Hat Uzunluğu Seçenekleri ve Arayüzleri | |
|---|---|
| Voltaj | 12 V ya da 24 V |
| Basınç Hatları | 0,5-6,0 metre (0,5 kademeli) |
| Emme Hatları | 0,5-2,0 metre (0,5 kademeli) |
| Ayar Hatları | 0,5-6,0 metre (0,5 kademeli) |
| Isıtmalı Hızlı Bağlantı | ¼", 5/16" ve 3/8" SAE J2044 |
| Hat Malzemesi Türü | Naylon ve EPDM |
| Soğutma Sıvısı Akış Kontrol Valfi | |
|---|---|
| Voltaj | 12 V ya da 24 V |
| Bağlantı Arayüzü | 3/8" hortum ucu |
| Ortam Sıcaklığı |
-40 - 80 derece Santigrat -40 - 180 derece Fahrenheit |