3 innovations avancées en matière de moteurs diesel
Originally published April 2023; Updated May 2026
Par Cummins Inc., leader mondial des technologies d'énergie
Résumé
Les moteurs diesel modernes ont parcouru un long chemin. Les outils numériques ont transformé la manière dont les moteurs sont surveillés, entretenus et optimisés, passant de la surveillance à distance des moteurs et des analyses prédictives des services à des mises à jour hertziennes et à l’informatique avancée des moteurs.
La technologie de réduction des émissions a rendu les moteurs diesel propres d’aujourd’hui 90 % plus propres que ceux produits avant l’année 2000, grâce à des groupes motopropulseurs plus intelligents et des systèmes avancés de post traitement qui convertissent les émissions toxiques en gaz d'azote et vapeur d’eau inoffensifs.
Les plateformes de moteurs plus récentes, indépendantes du carburant, offrent aux clients la liberté de choisir leur voie vers zéro émission, que ce soit le diesel, le gaz naturel ou l'hydrogène.
Cummins a été à l’avant-garde de tout cela. L’entreprise dépense 1 milliards $ annuellement en recherche et technologie, avec 11,000 ingénieurs dédiés à l’innovation pour leurs clients.
Les moteurs diesel avancés d’aujourd’hui sont plus efficaces, plus propres et plus intelligents que jamais, et sont utilisés par de nombreuses industries à travers le monde.
Voici un aperçu de trois des innovations clés qui ont rendu cela possible :
1. Outils numériques
L’avènement de l’ère informatique a révolutionné de nombreuses industries et a eu un impact incroyable sur les moteurs diesel. L’intégration de composants informatiques dans les moteurs diesel a amélioré l’efficacité et la performance globale. L’ordinateur de votre moteur diesel s’intègre au système d’allumage, au processus d’injection de carburant, au système d’émissions, à la transmission, au système d'échappement et à d'autres éléments. Au-delà de ces intégrations de base, la technologie informatique a optimisé les moteurs diesel avancés d’aujourd’hui avec du matériel numérique supplémentaire, des applications et des capacités, ainsi que des applications mobiles et du matériel numérique. Cummins propose une suite complète de produits et de capacités numériques* qui améliorent l'ensemble de la durée de vie de votre moteur Cummins. Il s’agit notamment des éléments suivants :
Surveillance à distance du moteur
Cummins propose désormais PrevenTech®, son tout nouvel outil de surveillance à distance des moteurs et d'analytique avancée. PrevenTech® aide à améliorer l’efficacité opérationnelle pour des applications telles que le camionnage et l'exploitation minière en utilisant la connectivité et les données pour surveiller la santé de l’équipement à distance et connecter nos clients au plus grand réseau de service de l’industrie.
Service prédictif
Cummins propose désormais des informations de service prédictives, une première dans l'industrie, qui alertent les flottes de camions et les sites de service lorsque des composants spécifiques sont susceptibles de tomber en panne, fournissant une recommandation de service leur permettant de planifier un remplacement avant qu'une défaillance réelle ne se produise. Cette technologie est alimentée par des données directement issues du moteur, aidant ainsi les clients à éviter des temps d'arrêt imprévus et coûteux. Ces informations sont disponibles via PrevenTech® et peuvent être trouvées dans les outils de services authentiques de Cummins, y compris Guidanz®, INLINE® et Quickserve Online.
Fonctionnalités Over-the-air
Par le passé, si vous souhaitiez mettre à jour le logiciel du module de commande électronique (ECM) ou les paramètres du moteur d’un véhicule, vous deviez l’apporter à un centre de service ou à un atelier de réparation interne. Maintenant, vous pouvez effectuer ces deux tâches de service à distance avec l’application OptiTech® de Cummins. OptiTech® vous permet de mettre à jour le logiciel du module de commande électronique et de programmer une gamme de paramètres du moteur depuis n'importe où, grâce à la technologie over-the-air. Permettre aux clients de s'ajuster aux variations de terrain, aux cycles d'utilisation ou aux préférences de conduite.
Nouvelle technologie de moteur
En février 2020, Cummins a annoncé son premier moteur de la série X15 Efficiency doté de connectivité et son nouveau groupe motopropulseur Endurant™ HD pour les camions Freightliner. Cette technologie innovante comprenait le module de calcul de moteur avancé de Cummins, connu sous le nom Acumen®. Cela se connecte à la plateforme technologique de Cummins pour un accès direct aux applications numériques, aux améliorations de produits par voie aérienne et aux intégrations de services futures. Capables de communiquer des informations en toute sécurité grâce à la connectivité cellulaire, les moteurs avec Acumen® offrent une compréhension plus approfondie du fonctionnement des véhicules dans différents environnements et à travers divers cycles de service. Les nouvelles informations seront utilisées pour améliorer l'apprentissage automatique et offrir des produits et services plus personnalisés.
*Il se peut que votre moteur ne soit pas éligible à tous les produits et fonctionnalités numériques de Cummins. Veuillez consulter un représentant Cummins, votre fabricant d'équipement d'origine ou votre fournisseur de services télématiques.
2. Réduction des émissions
Les moteurs diesel propres d’aujourd’hui émettent 90 % moins d’émissions nocives que les moteurs produits avant l’année 2000. L'objectif de réduction des émissions a conduit à une efficacité accrue sans compromettre la performance. Les avancées technologiques et la technologie diesel propre ont permis aux moteurs diesel de continuer à s'améliorer. Les innovations importantes en matière de réduction des émissions par Cummins comprennent :
Fonctionnalité optimisée du groupe motopropulseur
La technologie a joué un rôle crucial dans l'aide à la réduction des émissions. Les nouveaux groupes motopropulseurs intelligents avec Acumen® et Endurant™ HD améliorent l'économie de carburant et réduisent significativement les émissions. Par exemple, le changement de vitesse prédictif utilise une combinaison de caméras, de capteurs et de données de circulation pour effectuer de manière proactive un passage à la vitesse supérieure ou inférieure d’un véhicule en fonction des conditions routières à venir. Il permet aux rapports de changer automatiquement, améliorant ainsi l'efficacité du carburant et réduisant les contraintes mécaniques sur la transmission et les pièces associées. Parmi les autres caractéristiques uniques du groupe motopropulseur Cummins, on trouve l'On-Ramp Boost, l'énergie dynamique et le déploiement en côte.
Systèmes de post traitement
Les normes d'émission continuent d'évoluer, ce qui signifie que les véhicules commerciaux équipés d'anciennes spécifications de moteurs diesel ne sont pas conformes à la norme actuelle. C’est pourquoi Cummins propose une large gamme de technologies de post traitement pour répondre à ces réglementations en constante évolution. Ces systèmes de post traitement contiennent un filtre à particules Cummins, qui recueille et oxyde le carbone pour éliminer les particules de plus de 90 %. Une fois que les particules sont éliminées, il reste encore de l'oxyde nitrique et du dioxyde d'azote dans les gaz d'échappement. Afin de réduire ces niveaux, un procédé d'injection introduit de l'urée pour convertir ces émissions toxiques en azote inoffensif et en vapeur d'eau. Cela élimine efficacement les émissions nocives, entraînant une réduction des émissions des gaz d'échappement.
3. Moteurs indépendants du carburant
Dérivées du principe de fonctionnement des moteurs diesel, les plates-formes de moteurs indépendantes du carburant de Cummins sont intentionnellement conçues en tenant compte de la communité. La série de versions de moteur provient d'un moteur de base commun, partageant de nombreuses pièces et composants similaires sous le joint de culasse. Au-dessus du joint de culasse, il y a différents composants pour différentes sources de carburant, permettant aux clients de choisir entre le diesel, le gaz naturel et l’hydrogène afin de personnaliser leurs transitions vers zéro émission. S’appuyant sur un héritage d’innovation et de fiabilité, Cummins a tiré parti de la recherche et des connaissances des millions de moteurs diesel et de gaz naturel qu’elle a fabriqués pour concevoir ces plateformes fiables et indépendantes du carburant. Il s’agit d’une première dans l’industrie, et cette approche technologique sera appliquée à l’ensemble du portefeuille de produits de Cummins.
Cummins : Envisager l’avenir des moteurs diesel aux États-Unis et au-delà
Toujours en innovation. Ce n’est pas seulement un slogan pour Cummins, c’est leur état par défaut. L’entreprise sait que l’avenir nous pousse en avant, et pour rester à la hauteur, Cummins doit constamment relever ce défi. Quelle que soit la qualité de Cummins aujourd’hui, ils savent que le meilleur est à venir. Les innovations énumérées ci-dessus ne sont qu'un début pour l'entreprise, et elle est ravie de réinventer continuellement l'avenir des moteurs diesel avancés. Découvrez-en plus sur Cummins et leur vision pour l'avenir.
Foire aux questions
Les trois innovations clés des moteurs diesel avancés sont les outils numériques, la technologie de réduction des émissions et les moteurs indépendants du carburant.
L’intégration de composants informatiques dans les moteurs diesel a amélioré l’efficacité et la performance globale. L’ordinateur s’intègre au système d’allumage, au procédé d’injection de carburant, au système d’émission, à la transmission, au système d'échappement, et plus encore. Cummins propose une suite complète de produits et de capacités numériques qui améliorent l'ensemble de la durée de vie de votre moteur Cummins.
PrevenTech® est le tout nouvel outil de surveillance à distance du moteur et d’analyses avancées de Cummins. Il contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle pour des applications telles que le transport routier et l’exploitation minière en utilisant la connectivité et les données pour surveiller à distance l’état des équipements et connecter les clients au plus grand réseau de services du secteur.
Les Predictive Service Insights sont une première dans le secteur qui alertent les flottes de camions et les points de service lorsque certains composants risquent de tomber en panne. Fournir une recommandation de service leur permet de planifier un remplacement avant qu’une panne réelle ne survienne, aidant ainsi les clients à éviter des interruptions imprévues et coûteuses.
OptiTech® vous permet de mettre à jour le logiciel du module de commande électronique et de programmer une gamme de paramètres moteur depuis n’importe où, en utilisant la technologie hertzienne, permettant aux clients d’ajuster selon les changements de terrain, de cycles de service ou de préférences de conduite. Auparavant, ces tâches nécessitaient un déplacement dans un centre de service ou un centre de réparation interne.
Les moteurs diesel propres d’aujourd’hui émettent 90 % d’émissions nocives en moins que les moteurs produits avant l’an 2000, avec des avancées réalisées sans sacrifier les performances.
Les plateformes moteur indépendantes du carburant sont intentionnellement conçues en tenant compte de la similarité. Ils sont dérivés d’un moteur de base commun et partagent de nombreuses pièces et composants sous le joint de culasse. Au-dessus du joint de culasse, il y a différents composants pour différentes sources de carburant, permettant aux clients de choisir entre le diesel, le gaz naturel et l’hydrogène afin de personnaliser leurs transitions vers zéro émission.
Acumen® est le module avancé de calcul moteur de Cummins. Il se connecte à la plateforme technologique de Cummins pour un accès direct aux applications numériques, aux améliorations de produits hertziennes et aux futures intégrations de services. Les moteurs avec Acumen® peuvent communiquer des informations de manière sécurisée via la connectivité cellulaire, offrant une compréhension plus approfondie du fonctionnement des véhicules dans différents environnements et cycles de travail variés.
Le passage de vitesse prédictif utilise une combinaison de caméras, de capteurs et de données de circulation pour rétrograder ou passer de vitesse un véhicule de manière proactive en fonction des conditions routières à venir. Il permet aux rapports de changer automatiquement, améliorant ainsi l'efficacité du carburant et réduisant les contraintes mécaniques sur la transmission et les pièces associées.
Les systèmes de post traitement de Cummins contiennent un filtre à particules, qui collecte et oxyde le carbone pour éliminer les particules de plus de 90 %. Un procédé d’injection introduit alors de l’urée pour convertir l’oxyde nitrique et le dioxyde d’azote restants en gaz azote et vapeur d’eau inoffensifs, éliminant ainsi efficacement les émissions nocives provenant des gaz d’échappement.
Il se peut que votre moteur ne soit pas éligible à tous les produits et fonctionnalités numériques de Cummins. Veuillez consulter un représentant Cummins, votre fabricant d'équipement d'origine ou votre fournisseur de services télématiques.
Cummins dépense 1 milliards $ chaque année en recherche et technologie sur l’ensemble de son portefeuille de produits, avec 11,000 ingénieurs innovant pour leurs clients.
Profils d'auteurs
Cummins Inc., leader mondial des technologies de l'énergie
Cummins Inc., un leader mondial de l'énergie, s'engage à fournir une énergie pour un monde plus prospère. Depuis le 1919, nous avons livré des solutions novatrices qui font progresser les personnes, les biens et les économies. Nos cinq segments d’activité — moteurs, composants, distribution, systèmes d'énergie et Accelera™ par Cummins — offrent un large portefeuille, incluant des motorisations avancées diesel, électriques et hybrides ; des systèmes de génération de réseau électrique unifié ; des composants critiques tels que le post traitement, les turbocompresseurs, les systèmes d'alimentation en carburant, les commandes, les transmissions, les essieux et les freins ; et des technologies zéro émission comme les batteries et les systèmes de groupe motopropulseur électrique. Grâce à notre présence mondiale, à notre expertise technique approfondie et à notre vaste réseau de services, nous fournissons des solutions fiables et de pointe adaptées aux besoins de nos clients, en les soutenant tout au long de la transition énergétique grâce à notre stratégie Destination Zero. Nous créons de la valeur pour les clients, les investisseurs et les employés, et nous renforçons les communautés grâce à nos priorités mondiales en matière de responsabilité sociale : l’éducation, l’équité et l’environnement. Basée à Columbus, dans l'Indiana, Cummins emploie environ 67 400 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 33, dont 7,2025 milliards de dollars de bénéfices.
Sujets connexes
Étiquettes associées