Concevoir la prochaine production d'énergie fiable.

Introduction

Avec plus de 100 ans d'innovation et d'expérience dans l'alimentation d'applications dans le monde entier, Cummins offre aux opérateurs la fiabilité et la durabilité qu'ils attendent.

Unités
La suspension avant indépendante Meritor ProTec repose sur une technologie éprouvée sur le terrain, issue de nos suspensions indépendantes de premier plan et de nos ponts-moteurs.
La suspension avant indépendante ProTec est basée sur la technologie éprouvée de la série ProTec de suspensions indépendantes et de ponts-moteurs.
Découvrez notre suspension de remorque la plus légère. Avec un poids réduit, des avantages de conception structurelle et des fonctionnalités avancées, MTA-Tec6 est conçu pour offrir la productivité de nouvelle génération de la famille de suspensions MTA™ éprouvée.
La technologie de pointe du système de suspension de remorque MTA établit de nouvelles normes en matière de conduite, de maniabilité, de durée de vie des pneus et de durabilité.
La série ProTec Independent Suspension Axle System (ISAS) offre le triangle de fer de la charge utile, de la performance et de la protection, représentant les trois incontournables absolus pour l’armée.
La suspension de remorque RideSentry est un système révolutionnaire qui offre aux propriétaires de flotte une longue liste d’avantages en matière de performance. L’usure des pneus, les accidents de la route, les dommages causés par les trottoirs et les dépenses d’entretien sont tous réduits grâce à l’utilisation du système.
1 - 6