Des hauteurs des immeubles commerciaux aux profondeurs des mines de charbon, nous alimentons en énergie certaines des industries les plus importantes et les plus exigeantes du monde.
Cummins Inc. (NYSE : CMI) a annoncé aujourd’hui l’expansion de son portefeuille primé de générateurs à haute puissance avec des solutions propulsées par la plateforme moteur QSK78 pour les marchés 50Hz, offrant des performances, une fiabilité et une durabilité exceptionnelles pour les datacenters et les applications d'importance critique dans le monde entier.
Cummins Inc. (NYSE : CMI) a reçu le prix d’argent dans le programme 2026 Product of the Year de Consulting Specifying Engineer (CSE) pour les groupes électrogènes de la série Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) dans la catégorie énergie.
Portée par la montée rapide de l'intelligence artificielle (IA) et un passage vers l'informatique à haute densité, l'industrie des datacenters a passé le cap de l'année 2025 en pleine vitesse.
Le 25 mars marque fièrement la huitième année consécutive de Cummins Inc. (NYSE : CMI) à soutenir la Journée internationale des datacenters (IDCD, International Data Center Day), sous l'égide du 7x24 Exchange.
Alors que le réseau actuel subit une pression croissante en raison de l'augmentation de la demande et de la transition vers une énergie plus propre, les temps d'arrêt ne sont tout simplement pas envisageables pour des opérations critiques.