6BT pour Q-Range

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 80 - 124 100 - 155
Source d'alimentation de secours 88 - 136 110 - 170

Certification

CE, UKCA

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Agriculture
Groupes électrogènes industriels commerciaux
Construction
Soins de santé
Puissance principale
Standby pour les petites entreprises
Énergie de secours
Groupe électrogène fermé Duoro Phase 4

Ce groupe électrogène commercial Cummins est un système de production d’énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de secours stationnaires® et d’alimentation principale.

 

Qu'est-ce qui rend les groupes électrogènes 6BT si particuliers ?

La gamme robuste de groupes électrogènes 6BT est conçue pour répondre à vos exigences régionales, alliant l'expérience éprouvée de Cummins dans la production de moteurs de haute qualité à l'encombrement optimisé des groupes électrogènes de la gamme Q. La gamme de groupes électrogènes 6BT intègre les derniers retours des clients reçus, afin d'équilibrer les performances, d'accroître la fiabilité et d'assurer la flexibilité. 

Cummins a conçu, développé et fabriqué la nouvelle gamme Cummins 6BT, prête à relever tous les défis. Construit en Europe, selon les spécifications européennes, pour soutenir pleinement les besoins en énergie de vos clients.

 

Un soutien puissant également

Nous commençons à vous soutenir dès que vous nous contactez, avec un expert Cummins qui vous est dédié et un support technique tout au long du processus. Derrière la gamme 6BT, se trouve une équipe de vente européenne dédiée, ce qui signifie une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour soutenir vos besoins en énergie.

Fonctionnalités

  • Moteur - Le diesel industriel robuste à 4 temps de la série 6B5.9 offre un apport d'énergie fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Série Stamford UC Classe H avec enroulements à faible réactance 2/3.
  • Contrôleur - PS0600 : interface utilisateur simple avec contrôle manuel et à distance du démarrage/arrêt et indication des défauts d'arrêt.
  • Ouvert et fermé - Versions disponibles
  • Performance (LAT) - jusqu’à 50 ºC de fonctionnement à température ambiante sans réduction d'énergie pour la version fermée. *100 % PRP. Consulter pour des données de refroidissement supplémentaires.
  • Réservoir de carburant - 400 l avec récupération des déversements garantissant au moins 13 h d’autonomie à 75 % PRP
  • Conformité en matière d’émissions - Non réglementée
  • Plus petit et plus léger - Rapport poids/énergie amélioré avec une excellente efficacité
  • Levage et logistique - Gestion optimisée des besoins de manutention et de stockage
  • Insonorisation atténuée - Silencieux en fonctionnement et entièrement conforme aux normes CE et UKCA. Le boîtier assure un environnement sécurisé pour les utilisateurs une fois installé.
  • Peinture - Système de peinture Enhanced APNR
  • Sous-systèmes optimisés - Très simple à utiliser.
  • Pile - Batterie au plomb, scellée, inondée/technologie SLI
  • Chargeur de batterie - Inclus en équipement standard pour garantir que le moteur soit toujours prêt à démarrer.
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement - Inclus en équipement standard sur les versions fermées pour garantir le démarrage du moteur par temps froid (en option sur les versions ouvertes)
  • Facile à entretenir - Service simple. Remettez-le en service plus rapidement, réduisant les temps d’arrêt au minimum
  • Fiabilité Cummins - Des performances sur lesquelles vous pouvez compter, même à des altitudes élevées et à des températures extrêmes. Une couverture prolongée est disponible sur la garantie mondiale complète.
Spécifications
Alésage 102 millimètre
Course 120 millimètre
Déplacement 5,9 litres
Bloc-cylindres Fonte alliée, en ligne, 6 cylindres
Tension de démarrage 12 VDC
Système d’alimentation en carburant Mécanique Bosch
Système de refroidissement standard Radiateur d’ambiance à 50 °C
Alternateur Série UC de Stamford, sans balais, 4 pôles, roulement simple, champ tournant
Contrôleur PS0600, basé sur un microprocesseur, offre une fiabilité et des performances améliorées
Capacité de la batterie 140Ah
Réservoir de carburant 400l
Niveau de puissance acoustique garanti Lw(A) (enveloppé) 97 dB(A)

 

Modèle de groupe électrogène
Fiche technique
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Type de combustible
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
Cert
50
80 / 100
88 / 110
Diesel
Europe
6BTA5.9-G5
Prime, Veille
Sans objet
50
124 / 155
136 / 170
Diesel
Europe
6BTAA5.9-G7
Prime, Veille
Sans objet


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

80 kW

100 kVA

Source d'alimentation de secours

88 kW

110 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

124 kW

155 kVA

Source d'alimentation de secours

136 kW

170 kVA