4BTAA3.3 Gamme I

Fréquence

60, 50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 32 - 55 40 - 68
Source d'alimentation de secours 35 - 60 44 - 75

Certification

N/A

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Réserve résidentielle
Groupes électrogènes industriels commerciaux
4BTAA3.3 Groupe électrogène de gamme I
  • Moteur de gamme moyenne Cummins - Ce moteur diesel industriel robuste à 4 temps offre une énergie fiable et une réponse rapide aux variations de charge.
  • Alternateur - Enroulements à pas 2/3 à faible réactance ; faible distorsion de forme d’onde avec des charges non linéaires, capacité d’élimination des défauts des courts-circuits et isolation de classe H.
  • Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré monté sur l’ensemble, conçu et testé pour des températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations pour la chaleur rejetée.
     

Caractéristiques et avantages

  • Moteur robuste et fiable
  • Alternateur - Efficacité supérieure avec isolation de classe H
  • Système de refroidissement avec une capacité ambiante plus élevée
  • Réservoir de carburant intégré pour un fonctionnement ininterrompu
  • Levage en 4 points
  • Contrôleur avancé basé sur microprocesseur
  • Conception de boîtier unique avec performances système améliorées
     
Spécifications
Moteur     4 temps, en ligne, turbocompressé avec refroidissement par air
Alésage 95 mm (3,75 po)
Course 115 mm (4,53 po)
Déplacement 3,3 litres (199 en3)
Bloc-cylindres  Fonte, 6 cylindres
Capacité de la batterie 65 AH
Alternateur de charge de batterie 37 ampères
Tension de démarrage 12 volts
Système d’alimentation en carburant Injection directe
Filtre à carburant Filtres à carburant avec séparateur d'eau
Type de filtre à air Élément remplaçable à sec avec indicateur de restriction
Type(s) de filtre à huile de lubrification Filtre à plein débit à cartouche vissable
Système de refroidissement standard  Radiateur ambiant de 131 °F (55 °C)

 

Modèle de groupe électrogène
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Type de combustible
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
Cert
60
36 / 45
40 / 50
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
4BTAA3.3-G12
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
50
32 / 40
35 / 44
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
4BTAA3.3-G13
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
60
45 / 57
50 / 63
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
4BTAA3.3-G12
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
50
40 / 50
44 / 55
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
4BTAA3.3-G13
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
60
55 / 68
60 / 75
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
4BTAA3.3-G12
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
50
48 / 60
53 / 66
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
4BTAA3.3-G13
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Modèles de générateurs

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

36 kW

45 kVA

Source d'alimentation de secours

40 kW

50 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

32 kW

40 kVA

Source d'alimentation de secours

35 kW

44 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

45 kW

57 kVA

Source d'alimentation de secours

50 kW

63 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

40 kW

50 kVA

Source d'alimentation de secours

44 kW

55 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

55 kW

68 kVA

Source d'alimentation de secours

60 kW

75 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

48 kW

60 kVA

Source d'alimentation de secours

53 kW

66 kVA