Fréquence
50 Hz
Certification
UE Stade V
Disponibilité des produits
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Applications
Marine - Groupes électrogènes
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques du moteur
- Moteur auxiliaire marin QSB4.5 D (M), disponible en versions HX et KC
- Série Cummins B4.5 D (M), moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps, à commande entièrement électronique
- Composants marins de série conçus selon les normes les plus strictes pour les environnements marins les plus difficiles
- Moteur à 4 cylindres, conçu de manière robuste et équilibré en interne, utilisant un système de carburant Bosch High Pressure Common Rail
- Système de refroidissement à boucle unique disponible en version à échangeur de chaleur ou à refroidissement par la quille
- Collecteur d’échappement humide d’usine et turbo Holset garantissant que les températures de surface répondent aux exigences SOLAS
- Moteur auxiliaire marin Cummins B4.5 D(M), disponible en versions avec et sans refroidisseur final
- Système de ventilation du carter fermé avec filtre à air lavable de qualité marine
- Un fonctionnement propre et silencieux offrant une convivialité hors pair, avec pratiquement aucune émission visible
Caractéristiques de l’alternateur
- Alternateur Cummins Stamford Marine avec indice de protection IP 23
- Type sans balais, protégé par écran, champ tournant, alternateur auto-excité conforme à la norme IS/IEC 60034-1
- Meilleure efficacité de sa catégorie, design compact avec des roulements étanches pour une durée de vie plus longue et un entretien moindre
- Imprégnation de tous les composants enroulés pour une meilleure résistance mécanique
- Un régulateur de tension automatique (AVR) MX321 et un groupe électrogène à aimants permanents (PMG) indépendant, pour un démarrage optimal du moteur et des performances électriques supérieures.