Gamme 4B3.3 Q

Le groupe électrogène commercial Cummins 4B3.3 Q Range est un système de production d’énergie unifié, assurant des performances optimales, une fiabilité et une polyvalence pour les applications stationnaires de puissance principale et de secours.

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 32 - 48 40 - 60
Source d'alimentation de secours 35 - 53 44 - 66

Certification

CE, UKCA

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Agriculture
Groupes électrogènes industriels commerciaux
Construction
Soins de santé
Puissance principale
Réserve résidentielle
Standby pour les petites entreprises
Énergie de secours
Produit de groupe électrogène de gamme 4b3.3 q


 

Qu’est-ce qui rend le 4B3.3 spécial

Le Cummins 4B3.3, puissant et compact, combine des performances étonnantes à faible bruit avec un rendement élevé - les émissions sont si faibles qu’elles atteignent les normes St3A. Avec plus de 18h* d’autonomie, l’autonomie est également élevée.
(*à 75 % PRP).

Cummins a conçu, mis au point et fabriqué le nouveau Cummins 4B3.3 pour une puissance adaptable. Construit en Europe pour répondre pleinement à ses clients et à leurs besoins en énergie.
 

Soutenu par un soutien puissant

Nous commençons à vous soutenir dès que vous nous contactez, avec un expert Cummins qui vous est dédié et un support technique tout au long du processus. Derrière le 4B3.3 se cache une équipe de vente européenne dédiée, ce qui signifie une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en énergie.

Caractéristiques et avantages

  • moteur: Le diesel industriel robuste à 4 temps de la série 4B3.3 offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • alternateur: Série Stamford UC Classe H avec enroulements à pas 2/3 à faible réactance
  • contrôleur: PS0600 : interface opérateur simple avec contrôle manuel et à distance du démarrage/arrêt et indication des défauts d’arrêt  
  • Ouvert et fermé : Versions disponibles
  • Performance (LAT) : Conçu pour fonctionner à une température ambiante élevée sans déclassement
  • Réservoir carburant : 200 l avec 110 % de récupération des déversements garantissant jusqu’à 23h d’autonomie à 75 % PRP*
    • *Voir la fiche produit pour l’autonomie spécifique du modèle
  • Conformité en matière d’émissions : Stade IIIA
  • Levage et logistique : Optimisation des besoins de manutention et de stockage avec un seul point de levage
  • Insonorisation atténuée : Silencieux en fonctionnement avec un niveau de puissance acoustique de seulement 92 dBA et entièrement conforme aux normes CE et UCKA.
  • peinture: Système de peinture APNR amélioré
  • Sous-systèmes optimisés : Très simple à utiliser
  • pile: Batterie à technologie inondée/SLI
  • Chargeur: Inclus de série pour que le moteur soit toujours prêt à démarrer
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement : Inclus de série pour assurer le démarrage du moteur à basse température ambiante 
  • Facile à entretenir : Service facile. Remettez-le en service plus rapidement, réduisant les temps d’arrêt au minimum
  • Fiabilité Cummins : 
    • Des performances sur lesquelles vous pouvez compter même à des altitudes élevées et à des températures extrêmes
    • Une couverture prolongée est disponible sur la garantie mondiale complète
       
Spécifications
Moteur 4BTAA3.3-G14 : 4 temps, en ligne, diesel 4 cylindres, turbocompressé refroidi à l’admission
Alésage 95 mm
Course 115 mm
Déplacement 3,3 l
Bloc-cylindres Fonte, en ligne, 4 cylindres 
Tension de démarrage 12 volts c.c.
Système d’alimentation en carburant Injection directe
Système de refroidissement standard Radiateur d’ambiance 55 ºC avec système de récupération du liquide de refroidissement
Alternateur Stamford UC series, Brushless, 4 pôles, roulement unique, champ tournant 
Contrôleur PS0600, basé sur un microprocesseur, offre une fiabilité et des performances améliorées 
Capacité de la batterie 75Ah
Réservoir de carburant 200 l
Niveau de puissance acoustique - LwA (inclus) Mesuré : 92 dB(A)
Garanti : 95 dB(A)
Modèle de groupe électrogène
Fiche technique
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Type de combustible
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
Cert
50
48 / 60
53 / 66
Diesel
Europe
4BTAA3.3-G14
Prime, Veille
U.E., application stationnaire
50
32 / 40
35 / 44
Diesel
Europe
4BTAA3.3-G14
Prime, Veille
U.E., application stationnaire
50
40 / 50
44 / 55
Diesel
Europe
4BTAA3.3-G14
Prime, Veille
U.E., application stationnaire


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Modèles de générateurs

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

48 kW

60 kVA

Source d'alimentation de secours

53 kW

66 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

32 kW

40 kVA

Source d'alimentation de secours

35 kW

44 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

40 kW

50 kVA

Source d'alimentation de secours

44 kW

55 kVA