Groupes électrogènes marins
Nos groupes électrogènes Onan [4 à 195 kW] et C Power [74 à 1230 kW] sont spécialement conçus pour alimenter une multitude de navires en énergie de service et d'urgence, ainsi qu'en propulsion diesel-électrique.
Avec plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de la marine et de la fourniture d'énergie pour des applications commerciales, récréatives et gouvernementales dans le monde entier, les groupes électrogènes marins Cummins offrent la fiabilité et la durabilité que les opérateurs et les constructeurs attendent d'eux. Tous les principaux composants de nos groupes électrogènes marins, dont le moteur, l'alternateur et le système de commande, sont soit conçus et fabriqués, soit intégrés par des entités appartenant à la famille Cummins.
Tous les éléments du groupe électrogène sont donc conçus pour fonctionner en parfaite harmonie, afin d'obtenir des performances optimales et une efficacité maximale. Et le meilleur, c'est de savoir que votre groupe électrogène est épaulé par toute la puissance de Cummins - l'assistance et le service du plus grand réseau de distributeurs/détaillants au monde dans l'industrie et une garantie internationale totale.