Pourquoi choisir un groupe électrogène pour véhicule de loisirs Cummins pour votre prochaine aventure

Vous pouvez améliorer votre expérience de conduite en camping-car et avoir l’esprit tranquille tout au long de votre voyage. Découvrez comment les groupes électrogènes pour véhicules de loisirs Cummins font passer votre séjour en camping à la vitesse supérieure.

Fonctionnement silencieux

Les groupes électrogènes à onduleur Onan comptent parmi les formes les plus sophistiquées de groupes électrogènes. Ils sont compacts, légers, silencieux et beaucoup plus efficaces que les générateurs conventionnels.

Puissance améliorée

Les groupes électrogènes Cummins à montage fixe vous offrent une énergie fiable et constante, comme à la maison. Faites fonctionner votre climatiseur, votre téléviseur et plus encore avec toute l’électricité dont vous avez besoin.

Contrôle automatique

Que vous conduisiez à travers le pays ou que vous soyez stationné dans un désert étouffant, le système EC-AGS+ est conçu pour assurer la tranquillité de votre esprit. Cette gestion simplifiée de l’énergie vous permet de paramétrer votre groupe électrogène directement depuis votre smartphone pendant que vous explorez la région.

+ de 600 points de service

Grâce à une assistance disponible à grande échelle, nous sommes là quand vous avez besoin de nous. Cummins offre également l’un des meilleurs programmes de garantie pour les groupes électrogènes pour véhicules de loisirs.

Achetez des groupes électrogènes pour véhicules de loisirs Onan online ou par l’intermédiaire d’un concessionnaire

 

Certains modèles de groupes électrogènes pour véhicules de loisirs Onan (le QG 5500, le QG 5500 GPL, le QG 6500 GPL et le QG 7000) sont disponibles à l’achat en ligne sur shop.cummins.com. Vous pouvez voir ces groupes électrogènes ici : 

Trouver un groupe électrogène

Pour voir notre sélection complète de modèles de groupes électrogènes pour véhicules de loisirs, disponibles chez un concessionnaire près de chez vous, veuillez parcourir la liste des groupes électrogènes affichée ci-dessous.

 

Groupes électrogènes pour véhicules de loisirs ONAN silencieux et fiables

Unités

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

13 - 25 sur 13
camping-car garé sur une route de terre dans le désert

Inscrivez-vous pour recevoir des actualités sur les VR

Vous voulez rester au courant des nouveautés de Cummins ?

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des messages (pas plus de deux par mois) pour connaître l'actualité sur les nouveaux produits, ainsi que quelques rappels et astuces pour les VR.

L'expérience de Chase Briscoe en matière de groupe électrogène Cummins pour camping-car

Camping-car dans un champ avec ciel nocturne en arrière-plan
Comment choisir votre groupe électrogène pour véhicule de loisirs

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre d'options de groupe électrogène pour camping-car pour vos voyages itinérants. Les groupes électrogènes pour véhicules de loisirs Cummins sont proposés en version diesel, gaz et gaz propane liquide et avec différentes options de distribution d'énergie. Pour vous, le meilleur groupe électrogène pour camping-car dépend de votre utilisation et de vos préférences personnelles.

concessionnaire cummins fournissant des pièces d'origine aux clients
Assistance sous garantie inégalée

Les garanties des groupes électrogènes pour véhicules de loisirs Cummins sont simples. Nous prenons en charge la réparation de toute pièce endommagée en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pendant les périodes indiquées ci-dessous. Contactez un concessionnaire pour obtenir plus de détails sur la garantie de votre groupe électrogène.

  • Groupes électrogènes pour véhicules de loisirs utilisés dans des applications de camping-car - 3 ans ou 2 000 heures, selon la première éventualité
  • Groupes électrogènes pour véhicules de loisirs utilisés dans des applications hors camping-car - 1 ans ou 1 000 heures, selon la première éventualité
  • Des garanties prolongées de 5 ans/3 000 heures sont également disponibles
Famille à l’extérieur d'un camping-car près d'un plan d’eau
Profitez du grand air avec un bruit de groupe électrogène atténué

Les groupes électrogènes à onduleur pour véhicules de loisirs de Cummins sont 62,7 % plus silencieuses et génèrent 60,6 % de vibrations en moins que les principaux groupes électrogènes portables actuellement sur le marché.

Groupes électrogènes portables VS fixes

Groupe électrogène portable
Avantages des groupes électrogènes portables

Groupes électrogènes portables Onan

  • Prêt à l'emploi en connectant en toute sécurité le groupe électrogène à la protection contre les surtensions et au cordon d'alimentation
  • Léger
  • Économe en carburant
  • Choix entre gaz et diesel
  • Faible bruit
  • Durable
  • Peut être utilisé pour diverses applications - pas seulement pour le camping-car
  • Choix parmi des modèles allant de 2500 à 9500 W
En savoir plus sur les groupes électrogènes portables
Groupe électrogène fixe Onan
Avantages des groupes électrogènes fixes

Groupes électrogènes pour véhicules de loisirs fixes Onan

  • Distribution d'énergie instantanée par simple pression d'un interrupteur
  • Silencieux
  • Faibles vibrations
  • Économe en carburant
  • Choix entre propane, essence ou diesel
  • Utilisation du carburant du véhicule
  • Disponible de 2,5 kW à 12 kW
  • Capable de supporter une demande élevée de courant
  • Solution parfaite pour les terrains de camping qui n’autorisent pas les groupes électrogènes portables
En savoir plus sur les groupes électrogènes fixes

Découvrez les concessionnaires de groupe électrogène pour camping-car Cummins dans votre région

Trouvez un concessionnaire Cummins certifié près de chez vous pour vous aider à trouver le bon groupe électrogène pour votre prochain voyage.


 

 


 

FAQ sur les groupes électrogènes pour véhicules de loisirs

Cela dépend du type de carburant utilisé par votre camping-car et de la quantité d’énergie dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous voulez être en mesure de faire fonctionner en même temps deux climatiseurs, un téléviseur et le micro-ondes, vous aurez besoin d’un groupe électrogène fixe et puissant. Vous devrez également déterminer si vous devez remplacer un vieux groupe électrogène ou si vous devez installer un groupe électrogène dans un camping-car qui n'en a jamais eu. Si vous n'êtes pas sûr du groupe électrogène qui vous convient, trouvez un concessionnaire près de chez vous pour vous aider à trouver celui qu'il vous faut.

Les groupes électrogènes pour véhicules de loisirs sont disponibles dans de nombreuses tailles et vont de 2 500 W à 12 500 W. Leur fonctionnement de base reste le même. Le moteur à combustion interne convertit l’énergie chimique stockée dans le carburant en énergie mécanique, la rotation. L’alternateur, couplé au moteur, fait passer cette énergie mécanique à l'état d'énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite acheminée vers le panneau de disjoncteurs de votre camping-car pour alimenter les chargeurs, les équipements et les appareils qui se trouvent à l'intérieur de votre véhicule. Vous pouvez en savoir plus dans cet article : Groupe électrogène pour véhicules de loisirs et bases de l’électricité | Cummins Inc.

Oui, c’est à cela que sert un groupe électrogène : de l’énergie électrique portable. En fait, ce dispositif peut aider à réduire la consommation de carburant car le groupe électrogène utilise moins de carburant que le moteur de votre véhicule. Par ailleurs, cela vous donne l'occasion de faire fonctionner votre groupe électrogène. Tout appareil qui peut fonctionner en position stationnaire peut également être alimenté pendant la conduite. Cela ne s’applique qu’aux groupes électrogènes fixes, et non aux groupes électrogènes portables. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous à la page 21 du Manuel sur les véhicules récréatifs : 5410860 Manuel du groupe électrogène pour VR (F-1123).

Contactez-nous