Gamme QSG12 Q
Ce groupe électrogène commercial Cummins est un système de production d’énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de secours stationnaire et d’alimentation principale.
Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 288 - 327 | 360 - 409 |
| Source d'alimentation de secours | 320 - 360 | 400 - 450 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Ce qui rend les groupes électrogènes QSG si spéciaux
Avec un encombrement extrêmement compact, la gamme de groupes électrogènes Cummins QSG12 réduit vos coûts de transport et d’entreposage. C’est beaucoup d’économies pour un groupe électrogène robuste et super fiable, avec une autonomie améliorée, pour une alimentation longue durée.
Cummins a conçu, fabriqué et fabriqué la nouvelle gamme Cummins QSG12, prête à tout. Construit en Europe pour soutenir pleinement ses clients chaque fois qu’ils en auront besoin.
Un soutien puissant, aussi
Nous commençons à vous soutenir dès que vous nous contactez, avec un expert Cummins qui vous est dédié et un support technique tout au long du processus. Derrière la gamme QSG12, il y a une équipe de vente européenne dédiée, ce qui signifie une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en énergie.
Caractéristiques et avantages
- moteur: La série Quantum diesel industriel robuste à 4 temps offre une alimentation fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
- alternateur: Série Stamford S Classe H avec enroulements à pas 2/3 à faible réactance.
- contrôleur: PC2.2 : système de commande de groupe électrogène intégré basé sur un microprocesseur assurant la régulation de la tension, la protection du moteur/alternateur, l’interface opérateur et la régulation isochrone.
- enclos: Versions ouvertes et fermées disponibles
- Performance (LAT) : Fonctionnement à température ambiante jusqu’à 40 °C sans réduction de puissance pour la version fermée. *100 % PRP. Consultez pour des données de refroidissement supplémentaires
- Réservoir carburant : 995 l avec 110 % de récupération des déversements garantissant au moins 16h d’autonomie à 75 % PRP* (*Voir modèles)
- Conformité aux émissions : Non réglementée
- Plus petit et plus léger : Rapport poids/puissance amélioré avec une excellente efficacité
- Levage et logistique : Optimisation des besoins de manutention et de stockage
- Insonorisation atténuée : Entièrement en fonctionnement et entièrement conforme aux normes CE et UKCA.
- peinture: Système de peinture APNR amélioré
- Sous-systèmes optimisés : Très simple à utiliser et à utiliser
- pile: Batterie au plomb, scellée, inondée/technologie SLI
- Chargeur: Inclus de série pour que le moteur soit toujours prêt à démarrer
- Réchauffeur de liquide de refroidissement : Inclus de série pour assurer le démarrage du moteur à basse température ambiante
- Facile à entretenir : Service facile. Remettez-le en service plus rapidement, réduisant les temps d’arrêt au minimum
- Fiabilité Cummins : Des performances sur lesquelles vous pouvez compter même à des altitudes élevées et à des températures extrêmes. Une couverture prolongée est disponible sur la garantie mondiale complète.