Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 327 | 409 |
| Source d'alimentation de secours | 360 | 450 |
Disponibilité des produits
Europe
Fréquence
50
Niveaux d’émission
Sans objet
Modèle du moteur et type de carburant
QSG12-G4 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Source d'alimentation principale
327 kW
409 kVA
Source d'alimentation de secours
360 kW
450 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
288 kW
360 kVA
Source d'alimentation de secours
320 kW
400 kVA