Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation de secours | 2250 | 2813 |
| Centre de données continu | 2000 | 2500 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK60-G9 NONROAD 1 - Diesel
Puissance
Centre de données continu
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Sans logement
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Source d'alimentation de secours
2250 kW
2813 kVA
Centre de données continu
2000 kW
2500 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
2250 kW
2813 kVA
Source d'alimentation de secours
2500 kW
3125 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1825 kW
2281 kVA
Source d'alimentation de secours
2000 kW
2500 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1825 kW
2281 kVA
Source d'alimentation de secours
2000 kW
2500 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
2000 kW
2500 kVA
Source d'alimentation de secours
2200 kW
2750 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1825 kW
2281 kVA
Source d'alimentation de secours
2250 kW
2813 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1600 kW
2000 kVA
Source d'alimentation de secours
1750 kW
2188 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1600 kW
2000 kVA
Source d'alimentation de secours
1750 kW
2188 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
2000 kW
2500 kVA
Source d'alimentation de secours
2200 kW
2750 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1600 kW
2000 kVA
Source d'alimentation de secours
2000 kW
2500 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1460 kW
1825 kVA
Source d'alimentation de secours
1600 kW
2000 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1600 kW
2000 kVA
Source d'alimentation de secours
1800 kW
2250 kVA