DQKAH

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 1460 1825
Source d'alimentation de secours 1600 2000
Continu 1120 1400
Centre de données continu 1460 1825

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
QSK60

Fréquence

50

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSK60-G11 NONROAD 2 - Diesel

Puissance

Continu

Centre de données continu

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Sans logement

kW/kVA

1000 à 2000 kW/kVA

Source d'alimentation principale

1460 kW

1825 kVA

Source d'alimentation de secours

1600 kW

2000 kVA

Continu

1120 kW

1400 kVA

Centre de données continu

1460 kW

1825 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2250 kW

2813 kVA

Source d'alimentation de secours

2500 kW

3125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1825 kW

2281 kVA

Source d'alimentation de secours

2000 kW

2500 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1825 kW

2281 kVA

Source d'alimentation de secours

2000 kW

2500 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2000 kW

2500 kVA

Source d'alimentation de secours

2200 kW

2750 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1825 kW

2281 kVA

Source d'alimentation de secours

2250 kW

2813 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1600 kW

2000 kVA

Source d'alimentation de secours

1750 kW

2188 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1600 kW

2000 kVA

Source d'alimentation de secours

1750 kW

2188 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2000 kW

2500 kVA

Source d'alimentation de secours

2200 kW

2750 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

2250 kW

2813 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1600 kW

2000 kVA

Source d'alimentation de secours

2000 kW

2500 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1600 kW

2000 kVA

Source d'alimentation de secours

1800 kW

2250 kVA
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
Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement