C55D5I

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 40 50
Source d'alimentation de secours 44 55

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine
4BTAA3.3 Groupe électrogène de gamme I

Fréquence

50

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

4BTAA3.3-G13 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

40 kW

50 kVA

Source d'alimentation de secours

44 kW

55 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

36 kW

45 kVA

Source d'alimentation de secours

40 kW

50 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

32 kW

40 kVA

Source d'alimentation de secours

35 kW

44 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

45 kW

57 kVA

Source d'alimentation de secours

50 kW

63 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

55 kW

68 kVA

Source d'alimentation de secours

60 kW

75 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

48 kW

60 kVA

Source d'alimentation de secours

53 kW

66 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement