Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 55 | 68 |
| Source d'alimentation de secours | 60 | 75 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
4BTAA3.3-G12 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
55 kW
68 kVA
Source d'alimentation de secours
60 kW
75 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
36 kW
45 kVA
Source d'alimentation de secours
40 kW
50 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
32 kW
40 kVA
Source d'alimentation de secours
35 kW
44 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
45 kW
57 kVA
Source d'alimentation de secours
50 kW
63 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
40 kW
50 kVA
Source d'alimentation de secours
44 kW
55 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
48 kW
60 kVA
Source d'alimentation de secours
53 kW
66 kVA