Toujours prêt, toujours actif

alternateur

Alternateurs

Fabriqués sous les marques renommées STAMFORD® et AvK®, nos alternateurs établissent la norme de l’industrie avec une gamme de 7,5 à 11,200 kVA.

schéma moteur

Solutions numériques

Cummins PowerCommand Cloud™ fournit des informations en temps réel sur vos systèmes d'énergie, où que vous soyez, quand vous en avez besoin.

Des systèmes de distribution d'énergie verts construits par Cummins dans une installation industrielle

Groupes électrogènes

Nos systèmes de distribution d'énergie comprennent des groupes électrogènes diesel et à gaz de 15 à 3750 kVA, des alternateurs, des moteurs diesel de 49 à 5,500 ch, etc.

Location de groupes électrogènes Tier 4

Commandes du groupe électrogène

Les commandes PowerCommand® sont les commandes numériques de mise en parallèle du groupe électrogène responsables de la synchronisation, du partage de charge, de la protection, de la mesure et de la surveillance.

Gros plan d’un groupe électrogène Cummins vert

Systèmes de réseau électrique unifié

Chaque composant a été entièrement conçu et fabriqué par Cummins et a été testé en usine pour assurer la plus grande fiabilité de l’industrie.

Centrale électrique d’Onan

Pièces et accessoires Onan

En savoir plus sur les pièces et accessoires Onan pour la Marine, le VR et l’Energy Command™.

Ingénieurs utilisant PowerCommand pour Project

Contrôles au niveau du système

Cummins PowerCommand® est une technologie intelligente, évolutive et conviviale qui simplifie le contrôle du système d’énergie.

Groupe électrogène sur le côté de la maison

Commutateurs de transfert

Découvrez une large gamme de commutateurs de transfert et d’isolations de dérivation pour un transfert fiable de puissance entre les sources d’énergie dans n’importe quelle application.

Parcourir les produits de production d’énergie

Unités

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

112 kW

140 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

128 kW

160 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

144 kW

180 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

160 kW

200 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

180 kW

225 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

200 kW

250 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400 kW

500 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

480 kW

600 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

600 kW

750 kVA

Source d'alimentation de secours

600 kW

750 kVA

Continu

600 kW

750 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1010 kW

808 kVA

Source d'alimentation de secours

1010 kW

808 kVA

Continu

1010 kW

808 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1250 kW

1000 kVA

Source d'alimentation de secours

1250 kW

1000 kVA

Continu

1250 kW

1000 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1500 kW

1200 kVA

Source d'alimentation de secours

1500 kW

1200 kVA

Continu

1500 kW

1200 kVA

Contactez-nous