Questions fréquemment posées sur le X15 2027

Ce 2027 X15™ sera fabriqué à l'usine de moteurs Cummins à Jamestown, New York.

La plate-forme 2027 X15 a été testée et prouvée partout dans le monde. Des essais approfondis sur le terrain et en ingénierie en Amérique du Nord confirment une fois de plus la validation auprès de plusieurs marques de véhicules et applications.

L’architecture utilise un alternateur de 48 volts entraîné par courroie à haute sortie pour fournir une distribution d'énergie à une solution de chauffage de post traitement optimisée pour des normes d’émission de plus en plus strictes. Cette technologie permet de réduire les émissions de NOx dans toutes les conditions de fonctionnement (démarrage à froid, charges légères, conditions à vide) sans compromettre l'économie de carburant. 

Au niveau du système, c’est-à-dire du moteur et du post traitement, le poids devrait rester neutre pour le système 2024 X15. 

Comparé au X15 de 2024, les clients peuvent s’attendre à une amélioration de l'efficacité énergétique allant jusqu’à 4 %, avec des améliorations supplémentaires grâce aux fonctionnalités du groupe motopropulseur.