Les équipes de production de films ne peuvent pas se permettre un bruit excessif ni même une seconde d’arrêt, surtout en extérieur.

Les moteurs Cummins G-Drive et leurs systèmes de refroidissement optimisent l'énergie de votre installation, tout en réduisant son encombrement et en garantissant un niveau sonore minimal.

  • Répondez aux exigences réglementaires strictes avec des solutions conformes aux émissions pour les normes T4F, Stage V et autres.
  • Réduisez votre consommation de carburant dans les applications principales grâce au système d'injection de carburant de classe internationale de G-Drive.
  • Réduisez les coûts totaux de possession et d'entretien grâce à des intervalles d'entretien plus longs pour l'huile lubrifiante et les filtres à air, ainsi qu'à des périodes de révision prolongées (plus de 20,000 heures sur certains des moteurs G-drive les plus populaires de Cummins).
  • Éliminez le besoin de maintenir plus d’une chaîne d’approvisionnement grâce à une gamme complète de produits - 10-3350 kVA à 50 Hz et 9-3000 kWe à 60 Hz.
  • Veiller à la qualité élevée des produits et au respect rigoureux des directives techniques grâce à une collaboration étroite avec les équipes d'ingénieurs d'application dédiées de Cummins.
  • Augmentez votre autonomie en profitant des sessions de formation organisées dans les usines de Cummins à travers le monde.
  • Offrez à vos clients producteurs de films un maximum de disponibilité, un accès facile aux pièces, des besoins en inventaire réduits et une réactivité de service partout dans le monde grâce au réseau de service et de support mondial inégalé de Cummins.