Camion
Aucune autre entreprise de moteurs n’alimente plus de camions, dans plus de pays, que Cummins.
Le pouvoir du choix
Chacun des moteurs est doté d’innovations sur lesquelles vous pouvez compter, et c’est pourquoi Cummins est la puissance de choix pour les camions qui exigent une fiabilité jour après jour tout en atteignant les plus hauts niveaux d’efficacité énergétique. Les moteurs Cummins se trouvent partout où le travail est le plus difficile, des routes gelées de Sibérie au désert saoudien, de l’escalade des routes de montagne de l’Himalaya en Inde à la traversée des pistes accidentées de l’outback en Australie. Avec Cummins, chaque opérateur peut être sûr que la durabilité du moteur est intégrée et s’accompagne d’une lignée qui s’étend jusqu’au milieu des années 1930 avec le célèbre modèle H, le premier camion lourd diesel en Amérique.
Énergie hydrogène
Combustible
Atteindre le zéro émission avec ASKO
Développement de moteurs à hydrogène
Cummins va de l’avant avec un programme de moteurs à hydrogène axé sur le développement d’un moteur de camion de 6,7 litres et de 15 litres de poids moyen basé sur des plates-formes de nouvelle génération, visant à produire des émissions de carbone presque nulles tout en atteignant une efficacité thermique améliorée et une densité de puissance accrue. L’un des avantages importants des moteurs à hydrogène est leur capacité à réduire les délais de redéveloppement des camions, car l’intégration des véhicules reflétera celle des groupes motopropulseurs actuels et conservera de nombreux composants existants, offrant ainsi une voie plus simple et plus rapide vers la décarbonisation de la flotte.
Plate-forme X Series indépendante du carburant