Référence du navire Cummins #775

L’Alya McCall est probablement le plus grand, le plus puissant et le plus rapide bateau combiné d'approvisionnement et d'équipage à coque unique lancé à ce jour. Quelques-uns des chiffres impressionnants : 206 par 33 pieds, 100 passagers, cinq moteurs Cummins de 2680 chevaux, cinq jets Hamilton, vitesses de 38 nœuds. Mike Aufdermauer, responsable des ventes et de l’ingénierie maritime chez Cummins Mid-South LLC, le fournisseur de moteurs, explique que « le bateau est propulsé par cinq moteurs de propulsion QSK60-M certifiés EPA Tier 3, chacun d’une puissance de 2680 ch. Il est également équipé de trois groupes électrogènes auxiliaires QSM11-DM d’une puissance de 290 kW, et lors des essais en mer, le navire a prouvé sa capacité à naviguer à 38 nœuds.

Le navire conçu par Incat-Crowther fut construit au chantier naval Gulfcraft de Louisiane avec au moins un sistership à suivre. Ils sont équipés du Dynamic Positioning 2 et du contrôle de conduite. En novembre 16, l’Alya McCall approchait de Malte en Méditerranée pour un transit vers Dubaï pour des essais d’acceptation client et sera sous contrat en Arabie saoudite plus tard cette année. Pour en savoir plus sur ce sujet et sur des navires Seacor similaires, voir : http://www.haigbrown.com/hotips/?p=1696
Photos gracieusement fournies par Cummins Mid-South LLC.
Pour plus d’informations :
Joe McCall
Gestionnaire principal de projet
SEACOR Marine LLC.
7720e Route du Golfe
Lake Charles, LA70607
Téléphone : 337 656 4597
Mobile : 985 397 2314
E-mail : [email protected]
Michael Aufdermauer
Leader des ventes maritimes et de l’ingénierie
Cummins Mid-South LLC
Kenner, Louisiane, États-Unis
E-mail : [email protected]
Bureau : 504 648 8601
Mobile : 504 220 0799
Fax : 504 734 3097
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.