Référence du navire Cummins #739

Dann Marine Towing, LC., est une entreprise familiale de remorqueurs de cinquième génération, détenue et exploitée par la famille, basée à Chesapeake City, MD. Le remorqueur modèle à proue et double hélice Sea Coast a été construit chez Rayco Shipbuilders en 1980 et fait partie de la flotte de 18 remorqueurs de Dann Marine. Elle mesure 65 pieds au total, avec une largeur de 24 pieds et un tirant d'eau de 8,9 pieds. Elle transporte 16,000 gallon de carburant et 5,000 gallons d'eau.

L’un des nombreux remorqueurs polyvalents de cette classe opérant dans les eaux américaines, il est immatriculé pour Coastwide Unrestricted. Elle peut fonctionner en mode poussée avec une paire de treuils Nabrico de 20 tonnes, chacun chargé de 110 pieds de câble d’un pouce. Elle peut également remorquer et possède un treuil de remorquage Markey TTC-18 équipé de 1000 pieds de câble d’un pouce.

Jusqu’à récemment, elle était propulsée par une paire de moteurs de 700 ch Cats se transformant en engrenages ZF TF4587 avec une réduction de 6,458:1. En mai dernier, elle a subi un rééquiper avec les Cats hors service et une paire de Cummins QSK19-M conformes au niveau 3 installée. Ces moteurs six cylindres modernes produisent chacun 750 ch à 1800 tr/min avec une puissance de service continu. Le bateau a également reçu de nouveaux engrenages avec une paire de Reintjes WAF374 ayant une réduction de 6,417:1. Les mêmes hélices Rice à quatre pales de 63×76 pouces en acier inoxydable ont été entretenues.
Photos avec l’aimable autorisation de Dann Marine
Pour plus d’informations :
Richard Sutton
Responsable du territoire maritime
Cummins Énergie Systems LLC
106 Wells Cove Rd.
Grasonville, Maryland 21638
Téléphone : 410 690 3612
Mobile : 443 690 2986
Fax : 410 590 8731
E-mail : [email protected]
Christopher Dann
Dann Marine Towing
299, Boat Yard Rd.
Chesapeak City, MD 21915
ÉTATS-UNIS
Téléphone : 410 885 5055
E-mail : [email protected]
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.