Sada diagnostických nástrojů Guidanz vám pomůže urychlit proces opravy a zlepšit dobu provozuschopnosti u zákazníků.
ODBĚRY
Zahrnutá schopnost | Bez odběru | Okamžité hodnocení | Servisní diagnostika |
---|---|---|---|
Elektronická řídicí jednotka - motor a další pohonné systémy |
|||
Čtení závad a štítku s údaji | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Provedení aktualizace kalibrační revize (pokud je způsobilá) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Provádění kalibračních kampaní (pokud jsou způsobilé) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Podpora Správce parametrů trasy ADEPT | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prediktivní servis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sdílet informace prostřednictvím e-mailu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Simulátor | TBD | TBD | TBD |
Rychlé opravy a chytrá analýza | ✔️ | ✔️ | |
Schopnost provádět okamžité hodnocení | ✔️ | ||
Možnost vytvářet servisní požadavky (úloha Guidanz) | ✔️ | ||
Resetování chybových kódů a odkazů na chybové informace | ✔️ | ||
Provádění diagnostických relací | ✔️ | ||
Provádění kalibračních změn | ✔️ | ||
Zobrazit a upravit nastavení | ✔️ | ||
Parametry monitorování a protokolu | ✔️ | ||
Grafické monitorování | TBD | ||
Provedení diagnostických testů | ✔️ | ||
Provedení pokročilých funkcí | ✔️ |
MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO MOBILNÍ APLIKACI GUIDANZ
Android |
iOS |
Pouze zařízení kompatibilní s Bluetooth | Pouze zařízení kompatibilní s Bluetooth |
Minimální operační systém: Android 11 nebo vyšší | Minimální operační systém: iOS 15 nebo vyšší |
Procesor: ARMv8-A (64-bit) | - |
Minimální požadavky na uložení: 1 GB | Minimální požadavky na uložení: 1 GB |
Doporučené úložiště: 2 GB | Doporučené úložiště: 2 GB |
POŽADAVKY NA MOBILNÍ APLIKACI GUIDANZ
REGISTRACE
- Všichni uživatelé musí mít platné uživatelské jméno a heslo.
- Uživatelé, kteří nemají platné uživatelské jméno a heslo, se mohou zaregistrovat zde.
PŘEDPLATNÉ
Chcete-li se přihlásit k odběru funkcí sady diagnostických nástrojů Guidanz, navštivte web Cummins Marketplace. Můžete se také obrátit na oddělení péče Cummins CARE nebo se obraťte na svého zástupce společnosti Cummins a požádejte o další pomoc.
DATOVÉ ADAPTÉRY
Budete potřebovat jeden z nových datových adaptérů Cummins INLINE Bluetooth. | |
|
|
▶ Chcete-li zakoupit KLIKNĚTE ZDE | ▶ Chcete-li zakoupit KLIKNĚTE ZDE |
Software ke stažení
Je možné, že instalaci tohoto souboru brání firewall vaší společnosti. Pokud se vám zobrazí taková zpráva, obraťte se s žádostí o pomoc na správce systému. |
STÁHNĚTE SI GUIDANZ ZDARMA
Na mobilním zařízení
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A DALŠÍ ŠKOLÍCÍ MATERIÁLY
STRUČNÉ NÁVODY
Okamžité posouzení (správce služby) První připojení Okamžité posouzení
Servisní diagnostika (technik) První připojení Diagnostická relace Diagnostický test
Tento software není dostupný na mobilním zařízení. Chcete-li ho stáhnout do svého kancelářského nebo domácího počítače, vraťte se na tuto stránku z daného zařízení.
Licence na software
Některé softwarové a mobilní aplikace Cummins - včetně INSITE™, Guidanz® a PowerSpec - vyžadují jedinečné softwarové licence, aby je bylo možné používat. Licence jsou dostupné prostřednictvím autorizovaného distributora nebo dealera společnosti Cummins. Poskytněte nám prosím několik informací k vyhledání potřebných kontaktních údajů.