Hnací síla výroby energie
Hnací síla ve výrobě energie Motory Cummins G-Drive jsou již více než 80 let hnací silou světových generátorových soustav. Svým klientům poskytují životně důležitá energetická řešení a to napříč všemožnými trhy, včetně průmyslových, obchodních, zdravotnických, datových center, dynamických/rotačních systémů s nepřerušitelným napájením (UPS) a telekomunikací.
Nabízíme novou generaci vysoce výkonných a spolehlivých naftových motorů G-Drive. Od malého, ale výkonného modelu X1.3 až po model QSK95, který je považován za nejlepší ve své třídě z hlediska měrného výkonu a emisí, poskytuje společnost G-Drive bezkonkurenční výkonové standardy GOEM a to na mezinárodní úrovni. Gas G-Drives nabízejí širokou škálu zážehových motorů na zemní plyn jak v řadě Gas, tak v řadě Gas Low Emissions. Tyto různorodé motory jsou nabízeny s výkonem od 38 do 560 kWe při 50 Hz a od 43 do 782 kWe při 60 Hz.
Na výrobky G-Drive se vztahuje špičková technická podpora a poprodejní servis, který vás nechá v naprostém klidu. Udržujeme dlouhodobé vztahy s předními výrobci na trhu a jsme hrdí na naši prvotřídní síť zákaznických služeb.
Zobrazit motory G-Drive podle aplikace: