INCAL

Hledáte podporu? Klikněte zde

INCAL je sada DVD obsahující kompletní seznam aktuálních kalibrací ECM pro INSITE.

Software ke stažení

caution1.png

Je možné, že instalaci tohoto souboru brání firewall vaší společnosti. Pokud se vám zobrazí taková zpráva, obraťte se s žádostí o pomoc na správce systému.

INFORMACE O ODBĚRU
Chcete-li se zaregistrovat k ročnímu předplatnému INCAL, obraťte se na místního distributora a zakupte odpovídající DVD. Standardní doba předplatného INCAL je jeden rok od data nákupu. Po roce stav platnosti předplatného vyprší a uživatel musí zakoupit nové předplatné, aby i nadále dostával poštou DVD INCAL.

 

POŽADAVKY NA JEDNOTKU PC
INCAL je k dispozici na discích DVD-ROM ve dvou formátech:

  • jednovrstvý disk DVD-ROM (kapacita 4.3 GB),
  • dvouvrstvý disk DVD-ROM (kapacita 8.3 GB).

 

ČÍSLA DÍLŮ DVD INCAL

  • Kompletní DVD INCAL: 3886398
  • SIR INCAL DVD: 4358618*
  • RMI INCAL DVD: 4358619**

* SIR (Nařízení o informacích o službách): SIR vyžaduje, aby společnost Cummins Inc. poskytovala příslušné kalibrace INSITE zainteresovaným stranám, které nejsou přidruženy k autorizovanému servisnímu kanálu Cummins, počínaje uvedením motoru EPA 2013. DVD INCAL obsahuje všechny kalibrace pro střední a velké zatížení pro automobilové aplikace EPA 2013 a další.

** RMI (Repair and Maintenance Information, informace o opravách a údržbě): Pro těžká vozidla, např. autobusy a nákladní vozidla, zavedlo nařízení přijaté spolurozhodovacím řízením 595/2009 (Euro VI) ustanovení RMI. Prováděcí opatření byla zavedena v 64/2012 a vyžadují, aby společnost Cummins Inc, poskytovala stranám, které o to projeví zájem a nejsou součástí Autorizovaného servisního kanálu Cummins, platné kalibrace INSITE. DVD INCAL obsahuje všechny kalibrace pro střední a velké zatížení pro automobilové aplikace Euro VI a další.

 

ŽIVOTNOST DVD INCAL
DVD INCAL jsou platná sedm měsíců od data vydání. Kalibrace se pravidelně aktualizují a je nutno používat novější DVD INCAL, aby bylo jisté, že máte k dispozici nejnovější a nejpřesnější kalibrace.

 

ČETNOST DODÁVÁNÍ DVD

  • Kompletní DVD INCAL
    • Měsíce cyklu vydávání: únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec
    • Místa dodávek: globálně
  • SIR  DVD INCAL
    • Měsíce cyklu vydávání: březen, září, prosinec
    • Místa dodávání: pouze Severní Amerika

ZMĚNY V KALIBRACÍCH
Pro všechny elektronicky řízené motory byly vydány nové kalibrační kódy řídicího modulu motoru (ECM), které používají standardní průmyslové šifrování. Tyto kódy pro kalibraci  ECM podporuje pouze elektronický servisní nástroj Cummins INSITE™ ve verzi 8.8.0 a novější. Pokud uživatele neprovedou upgrade, nebudou moci používat žádné kalibrace z těchto DVD INCAL stažené prostřednictvím služby QuickServe Online (QSOL) nebo služby INSITE ECM/PDD Code Search. INSITE 8.8.0 je kompatibilní se všemi DVD INCAL vytvořených po 2022. březnu.

 

ÚVODNÍ POPIS K DVD INCAL (+ podrobnosti o DVD)

 

Aktuální dostupná verze: ÚNOR 2023 (Verze INCAL ke stažení je aktualizována každý 2 měsíc)

CELÉ DVOD INCAL KE STAŽENÍ (celkem zip souborů: 7)

DISK 1 (velikost zip: 7.8 GB)

DISK 2 (velikost zip: 7.8 GB)

DISK 3 (velikost zip: 7.6 GB)

DISK 4 (velikost zip: 7.8 GB)

DISK 5 (velikost zip: 7.7 GB)

DISK 6 (velikost zip: 7.7 GB)

DISK 7 (velikost zip: 7.7 GB)

 

 

ZIP SOUBOR: Regulátor následného čištění výfukových plynů DEF 3.0 MB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
ZIP SOUBOR: Dávkovací jednotka následného čištění výfukových plynů DEF 1.2 MB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
SOUBOR ZIP: Elektrické palivové čerpadlo 182.5 KB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
SOUBOR ZIP: Čerpadlo přívodu paliva motoru 532.6 KB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
SOUBOR ZIP: Regulační ventil paliva 71.0 KB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
SOUBOR ZIP: Řídící modul zapalování 757.5 KB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
SOUBOR ZIP: Aktuátor škrtící klapky 275.1 KB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023
SOUBOR ZIP: Ovladač turbo aktuátoru 3.1 MB Platnost databáze vyprší 01.dubna 2023

Aktuální dostupná verze: 2022. ŘÍJNA (kompatibilní s 8.8.0 a vyššími verzemi)

SIR INCAL DVD KE STAŽENÍ (celkem zip souborů: 4)

DISK 1 (velikost zip 6.6 GB)

DISK 2 (velikost zip 7.2 GB)

DISK 3 (velikost zip 7.6 GB)

DISK 4 (velikost zip 6.5 GB)

 

Úvodní popis a údaje o DVD SIR DVD (75.9 KB)

 

Aktuální dostupná verze: 2021. ŘÍJNA (kompatibilní s 8.8.0 a vyššími verzemi)

RMI INCAL DVD KE STAŽENÍ (celkem zip souborů: 4)

DISK 1 (velikost zip 6.9 GB)

DISK 2 (velikost zip 7.2 GB)

DISK 3 (velikost zip 5.8 GB)

DISK 4 (velikost zip 5.9 GB)

 

Úvodní popis a údaje o DVD RMI DVD (75.8 KB)

Aktuální dostupná verze: . ČERVENCE 2022 (kompatibilní s 8.8.0 a výše)

VNH DVD INCAL KE STAŽENÍ (celkem zip souborů: 1)

DISK 1 (velikost zip souboru 60,6 MB)

 

Je-li ve vašem vozidle nainstalován motor od výrobce originálních zařízení (OEM) Case New Holland (CNH), kalibrační soubory NEJSOU k dispozici prostřednictvím služby Quickserve Online (QSOL). Seznam kalibračních souborů naleznete na následujícím odkazu. Jsou-li v něm uvedeny, budete muset použít verzi Insite v balíčku s elektronických servisním nástrojem (EST) CNH. Pokud nejste dealer CNH, obraťte se na nejbližšího dealera CNH.

Údaje o kalibraci (24,4 KB)

 

Tento software není dostupný na mobilním zařízení. Chcete-li ho stáhnout do svého kancelářského nebo domácího počítače, vraťte se na tuto stránku z daného zařízení.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.