Generace pohonu společnosti Cummins

Síla chránit

Selhání zařízení nepřipadá v úvahu - technologie Cummins Power Generation je navržena tak, aby vydržela.

Přehrát video

Přizpůsobivost je polovina úspěchu.

miniatura videa o síle chránit a sloužit obraně

S tím, jak se dnešní obranné systémy stávají agilnějšími a sofistikovanějšími, roste závislost na souvisejících řešeních výroby energie. Společnost Cummins poskytuje vojenské zkušenosti a technické možnosti, které potřebujete ke splnění náročných požadavků na výkon, logistiku a mobilní napájení - od základních expedičních letištních prostředků až po pokročilé mobilní zdroje energie.

Přehrát video

100 let výroby energie

Díky našim zkušenostem s výrobou energie nabízíme nejrobustnější a nejspolehlivější řešení napájení pro vaše potřeby v oblasti obrany. Všechny aspekty řešení pro napájecí činnosti Cummins (konstrukce, výroba, instalace a servis generátorů) byly spojeny pod jednu společnost. Všechny hlavní komponenty - motor, alternátor, integrované a externí řídicí systémy a skříně - tvoří, vyrábí a testuje společnost Cummins.

Tento integrovaný přístup znamená, že každý prvek generátorové sady je od počátku sladěn tak, aby fungoval harmonicky.
 

Síla, kterou lze protlačit

robustní mobilní generátor energie

Doporučená sada generátorů

Robustní mobilní napájecí jednotka


Maximální výkon 5kW to 60 kW


RMP přináší všem vojenským útvarům významné operační výhody. Díky menší logistické stopě, lepší mobilitě a přepravitelnosti jednotek účinně snižuje náklady na provoz a údržbu (O&M).

Prohlédněte si jej nyní
produkt generátor dqpbu

Doporučená sada generátorů

Napájecí jednotka DQPBU


Hlavní napájení 800kW


BPU zajišťuje letovou podporu a průmyslové operace, čímž poskytuje zvýšenou mobilitu a schopnost úderu.
 

Prohlédněte si jej nyní

Spolupracujte se společností Cummins

Kontaktujte nás ohledně cen

Najdete zařízení s nejhospodárnější velikostí pro vaši specifikaci nebo zátěž.
Společnost Cummins nabízí naši řadu komerčních generátorů za ceny pro státní správu.

Pro získání nabídky kontaktujte Jamieho Fergusona na [email protected]
 

Vyžádat si nabídku
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.