Výjimečná úspora paliva, nízké provozní náklady a legendární spolehlivost činí z naftových motorů Cummins nejlepší volbu pro rekreační vozidla (RV).
Majitelé obytných vozů poháněných motory Cummins mají jistotu, že mohou bez obav táhnout vozidlo a zvládnout prudké kopce. Dlouhá životnost a výkon motorů Cummins se navíc běžně promítají do mnohem vyšší hodnoty při dalším prodeji než u srovnatelných obytných vozů s benzinovým motorem.
S motory o výkonu od 300 do více než 605 hp nabízí společnost Cummins výkon a spolehlivost pro všechny typy obytných vozů na trhu.
X15
Nejoblíbenější motor pro těžkou techniku v Severní Americe X15 je schopen pohánět prémiové obytné vozy jakékoli velikosti s výkonem až 605 hp a maximálním točivým momentem 1950 lb-ft. X15 má také nejlepší brzdný výkon ve své třídě pro lepší kontrolu nad vozidlem.
X12
Motor X12 s výkonem až 500 a maximálním točivým momentem 1695 je nejlehčím motorem ve své třídě. Ideální pro větší luxusní obytné vozy s nejvyšším poměrem výkonu k hmotnosti, takže můžete snadno zrychlovat na krátkých dálničních nájezdech, a to i při tažení auta, lodi nebo přívěsu.
L9
L9 poskytuje 30 let neustálého zlepšování. Palivová soustava XPI umožňuje tichý a citlivý provoz, zatímco vyměnitelné mokré vložky válce, válečkové kladky, obtoková filtrace oleje a cílené chlazení pístů prodlužují životnost a zvyšují hodnotu při dalším prodeji. Výkon motoru L9 se pohybuje v rozmezí 330-450 hp s maximálním točivým momentem až 1250 lb-ft.
B6.7
Motor B6.7 je vybaven systémem vysokotlakého přímého vstřikování paliva (HPCR), který umožňuje více vstřiků za cyklus a zajišťuje tak čistší, tišší a dokonalejší spalování. Patentované turbodmychadlo VGT™ poskytuje silnou odezvu na plyn a spolehlivost, zatímco plně integrovaný motor a systém následného čištění výfukových plynů Cummins zajišťují téměř nulové emise.