Navrženo pro hasičský záchranný sbor.
Cummins pohání hasičský záchranný sbor již od roku 1937. S nejlepším poměrem mezi váhou a výkonem a silným pomocným brzděním získají oddělení nejlepší kontrolu nad vozidlem. Konkrétní kalibrace integrované do rozhraní regulátoru požárního tlaku poskytují nejlepší RPM motoru nebo kontrolu výstupního tlaku pro lepší ovládání čerpadla. Pracujeme na poskytnutí plné integrace s regulátorem požárního tlaku.
Lepší spolehlivost a odolnost
Cummins navrhuje, vyvíjí a podporuje každý komponent od palivových soustav po následné čištění výfukových plynů jako plně integrovaný systém. To nám umožňuje optimalizovat každou funkci lépe, než jiným výrobcům motorů. Blízce spolupracujeme s OEM, abychom zajistili, že systémy jsou integrovány podle nejvyššího standardu.
Osvědčený systém následného čištění výfukových plynů Cummins používá filtr pevných částic (DFP) a technologii selektivní katalytické redukce (SCR), jejichž kombinace společně pracuje pro maximální účinnost a nižší emise. NOx je redukován využitím recirkulace chlazených výfukových plynů v motoru a poté prakticky odstraněn prostřednictvím katalytické reakce v systému následného čištění výfukových plynů.
Lepší výkon.
My v Cummins nejsme nikdy spokojení se stávajícím stavem. Motor X15 je nejvýkonnější motor v požárních sborech s výkonem až 605 hp a točivým momentem až 2050 lb-ft. Nový motor X12 nabízí úsporu hmotnosti až 600 liber, čímž kromě delších intervalů údržby poskytuje také větší flexibilitu v kabinovém designu. L9 byl za posledních více než 30 let nepřetržitě zdokonalován, a to včetně četných vylepšení turba pro zvýšení přechodové odezvy a komponentů pro zvýšenou tepelnou tolerancí. Výsledkem nové následné úpravy modulu a ovládání DEF je méně regenerací.
Lepší technologie.
Pro podrobnější informace o tom, jak integrovaná technologie Cummins optimalizuje výkonnost a spolehlivost při současných téměř nulových emisích, si prosím prohlédněte toto video s přehledem systému následného čištění výfukových plynů Cummins pro požární motory.
Pro více informací si stáhněte naši brožuru s plnou řadou požárních motorů a generátorů a zjistěte, co dělá Cummins lepší tam, kde na tom skutečně záleží. Každý hovor.
Lepší pokrytí.
Kromě rozsáhlé základní záruky nabízí Cummins také výběr prodloužených plánů pokrytí až na 10 let / 200 000 mil (321 869 km). Ohledně dalších informací se obraťte na zástupce společnosti Cummins nebo nám zavolejte na šíslo 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).
INLINE Mini rychle posoudí důvod rozsvícení chybového světla předáním popisů chybových kódů spolu s informacemi o vašem zařízení a motoru. Adaptér do vozidla s funkcí bluetooth může bezdrátově vyměňovat údaje s řídící jednotkou motoru a jakýmkoli tabletem, vybaveným taktéž funkcí bluetooth, a to přímo do mobilní aplikace Cummins Guidanz.
Lepší péče o zákazníky.
Požární a pohotovostní vozidla s pohony Cummins jsou podpořena největší a nejschopnější sítí s díly a servisem v Severní Americe s více než 3 500 místy. Naši autorizovaní servisní technici jsou plně vyškolení na všechny naše motory a mají všechno nezbytné vybavení, stejně jako originální díly Cummins, aby rychle zvládli jakýkoli druh problému vyžadujícího servis.
Pokud bude mít technik vašeho oddělení v případě vlastních oprav otázku nebo bude potřebovat během údržby či opravy další pomoc, může volat Péči Cummins na čísle 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) a dostat odpověď přímo od zástupce společnosti Cummins.
Jsme členem Sdružení výrobců požárních zařízení.