Vaše nejsilnější spojení se spolehlivým napájením: přepínače napájení Cummins
Cummins Power Generation nabízí širokou řadu přepínačů napájení a překlenovacích izolací pro spolehlivé přepnutí napájení mezi zdroji napájení v jakékoli aplikaci od domova po komerční využití a kritickou infrastrukturu.
Jako součást řešení integrovaných napájecích soustav Cummins naše přepínače napájení (automatické i ne-automatické) spoléhají na osvědčenou technologii, aby přinášely v kritických aplikacích funkčnost s odolností proti selhání. Všechny naše přepínače napájení jsou navrženy s ohledem na flexibilitu a snadné používání. A při kombinování s generátorovými soupravami Cummins (spínací stanice a paralelní ovládání) zajistí robustní schopnosti našich napájecích soustav spolehlivý provoz při maximalizaci účinnosti nákladů.
Standardní přepínače jsou k dispozici pro kompletní řadu nízkovoltážních aplikací od 40 do 4 000 A, přičemž jsou dostupné také přepínače vyrobené na míru pro specifické požadavky projektů.
Vlastnosti a parametry zahrnují:
- Jmenovitý výdržný proud a jmenovitý proud uzavření až 200 kiloampérů
- Krátkodobý jmenovitý proud až 150 kA
- Sofistikované PowerCommand® ovládání
- Síťová komunikace a schopnost vzdáleného monitorování
- Vylepšené diagnostické schopnosti s logováním událostí, vylepšené chybové kódy, seznamy poplachů, historie událostí napájení a zdrojové statistiky.
- Statistiky zlepšují diagnostické schopnosti
- Automatické, ne-automatické, ne-servisní a servisní vstupní nastavení
- překlenovací izolace a konfigurace služebního vstupu
- Otevřený a uzavřených přechod
- Schválení globálními agenturami včetně: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD a NEMA ICS 10
Celosvětový distribuční kanál Cummins je dodavatelem plně integrovaných napájecích soustav z jediného zdroje – od generátorů, paralelních spínacích stanic a automatických přepínačů napájení po podporu a servis lokálních konstrukcí na míru, který provádí stovky tisíc instalací po celém světě.
Zůstaňte v kontaktu s kritickými daty pomocí vzdáleného annunciátoru přepínače napájení PowerCommand.
Dálkový annunciátor přepínače napájení PowerCommand umožňuje na dálku sledovat až osm přepínačů napájení řady X na jedné snadno čitelné barevné obrazovce LCD.
Na první pohled budete znát pozici přepínače napájení, dostupnost zdroje a zda existují aktivní události nebo upozornění.
Intuitivní uživatelské rozhraní vám poskytne přístup k dalším informacím o každém přepínači napájení, včetně zdrojového napětí, frekvence a záznamu upozornění a ovládacích funkcí pro zahájení testů, ovládání časovačů přenosu a vzdáleného spouštění zátěže.
- Špičkový intuitivní design
- Barevně kódované symboly a ikony
- Dotyková tlačítka zpětné vazby
- Vzdálené monitorování
- Podrobné informace a historie
- Dálkový test, řídicí systém a ovládání spouštění
- Upozornění na poruchu a událost
- Měření napětí a frekvence
- Podpora pevných kabelů pro jeden regulátor mimo řadu X