Weeks Marine'in 2019'deki 100. yıldönümüne ulaşmasıyla birlikte, cummins'in en son deniz motoru olan X15'yi 2019 olarak çalıştıracakları mürettebat teknelerinden birini de Cummins'in yüzüncü yılını temsil ediyor olması çok uygun. Weeks, New York Limanı'nda bir yük taşıma şirketi olarak kuruldu. Bugün şirketin tarama ve diğer operasyonları Kuzey ve Güney Amerika'nın çoğunu kapsıyor.
Başlangıçta şirketin yüzen varlıkları arasında römorkörler ve mürettebat teknelerinin yanı sıra römorkörler ve vinçler yer aldı. Bu arada Cummins, ilk deniz dizel motorunu 1919 yılında bir karides teknesinde piyasaya sundu ve geçen yüzyılda dünya çapında önde gelen deniz motorları tedarikçisi oldu. Son yıllarda, bir motorun Cummins on bir litre QSM11 motoru ile sürekli popüler 19 litrelik QSK19 arasındaki nişe uyması için artan bir talep görülmüştür. Deniz sektöründen gelen bu talebi karşılamak için X15 piyasaya sürüldü.

Yeni Cummins X15 deniz motorlarının ilk çifti, Weeks Marine 65 by 17 fit alüminyum mürettebat teknesi Joseph M'ye monte edildi. Yeni 15 litrelik, altı silindirli, sıralı motorlar 1800 RPM'de 575 HP olarak derecelendirildi ve teknede bir çift 450 HP 12V71 dizelin yerini aldı. ABD EPA 3 ve IMO Tier II sertifikalı motorlar, 2:1 azalmalı Twin Disc MG514B dişliler aracılığıyla 2,5 inç şaftlarda 32 inç 5 bıçaklı pervaneleri çevirir. Yeni motorların her ikisi de öne monteli hidrolik direksiyon pompalarına sahiptir.
Başlangıçta Breaux tarafından 1982 yılında inşa edilen yeniden güç, Dulac Tersanesi'ndeki Weeks mürettebatı tarafından tamamlandı. Yeniden güçlendirilmiş mürettebat teknesi, deniz denemelerinde 21 knot'a ulaştı ve önceki motorlara kıyasla yüzde 20 yakıt tasarrufu göstermesi bekleniyor. 24 yolculu tekne için yapılan çalışmalar, ABD'nin Kuzeydoğusunda barnegat, New Jersey limanı dışında çalışan dredgelere yolcu ve hafif ekipman transferini içerir. 2019 yıl boyunca Joseph M, 100. yıldönümlerini kutlarken iki firmaya saygı duruşunda bulunacaktır.

Fotoğraflar Cummins Marine'in nezaketi ile
Daha fazla bilgi için:
Jody Pinell
Tersane Müdürü
Haftalar Deniz,
618 Thompson Rd.
Houma, LA
Telefon: 985 705 5671
E-posta: [email protected]
Chad Hoey
Deniz Satış Direktörü, Doğu Bölgesi
Cummins Satış ve Servis
Brigantine, NJ 08203
609-457-5469
Eposta: [eposta korumalı]
Alan Haig-Brown
Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Yeni Westminster, BC,
Kanada
Telefon: 604 377 1577
E-posta: [email protected]
web: www.haigbrown.com
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...