ReCon® haute puissance - et remise à neuf
Les produits ReCon® ne sont pas simplement réparés ou reconstruits ; ils sont remanufacturés dans des usines ultramodernes qui utilisent des normes de certification qualité reconnues internationalement telles que ISO 9000.
Le processus de reconditionnement de Cummins commence par le démontage complet de chaque pièce, jusqu’au dernier ressort, écrou et boulon.
Les pièces sont nettoyées à l’aide de méthodes de nettoyage non abrasives et subissent des tests approfondis pour s’assurer qu’elles respectent les normes de qualité pour la réutilisation dans le processus de reconditionnement.
Les pièces qui ne respectent pas les normes d’usine Cummins sont remplacées par de nouvelles pièces Cummins authentiques. Les composants individuels sont testés avant l’assemblage, et les assemblages complets doivent passer des tests de qualité rigoureux avant de pouvoir être vendus à nos clients.
Avantages
- Choix économique et avantageux par rapport aux pièces neuves Cummins
- Des temps d'arrêt réduits lors de l'installation d'un moteur ReCon
- Des composants de la plus haute qualité et des technologies les plus récentes inclus
- La tranquillité d'esprit avec le soutien de Cummins
- Une garantie des pièces Cummins incluse avec les pièces neuves Cummins
- Choix responsable pour l'environnement
| Quelles sont mes options ? | Pièces neuves Cummins | Pièces ReCon® Cummins | Reconstruction authentique Cummins | Moteur ReCon® Cummins | Pièces Non d'Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Solution Client | La meilleure option pour garantir des performances optimales sur les équipements récents si le cœur ne peut pas être retourné. | Une solution plus rentable avec la même haute qualité pour remettre rapidement votre équipement en service. | Lorsqu'elle est réalisée dans des sites agréés Cummins, cette solution économique répond à la fois aux pratiques de réparation authentiques et à une variété de budgets. | Les moteurs ReCon® constituent une solution de remplacement de moteurs moins coûteuse, qui peut fonctionner aussi bien ou mieux que votre moteur d'origine lorsqu'il était neuf. Pas d'échange de noyau compliqué et pas de factures surprises. | Fiabilité incertaine et risque d'arrêt de l'équipement. Des économies à court terme avec un risque d'échecs à long terme. Non pris en charge par le réseau de services mondial de Cummins. |
| Qualité du produit | Conçues à 100 % selon les spécifications Cummins, à partir de matériaux de la plus haute qualité et des dernières innovations en matière de produits. | Démontées, nettoyées, inspectées, restaurées et testées en usine pour répondre à 100 % aux spécifications d'origine Cummins. | Option fiable de remplacement des composants usés avec les toutes dernières pièces neuves ou pièces ReCon®. | Le moteur entier est démonté en usine, nettoyé, inspecté, restauré et testé selon les spécifications d'origine de Cummins à 100 %. Les pièces usées sont remplacées par des pièces neuves ou des pièces ReCon®. | Utilise des composants qui peuvent ne pas répondre aux spécifications de Cummins. De petites variations de spécifications sur une seule pièce peuvent entraîner des dommages au moteur. |
| Avantages financiers | Un investissement haut de gamme qui permet de préserver la valeur de votre équipement. Aucun retour de noyau requis. | Les plus grandes économies de coûts d’exploitation à long terme, avec jusqu’à 30 % de coût de pièces inférieur à celui des pièces neuves Cummins. Offre une valeur résiduelle supplémentaire pour l'équipement. | De meilleures économies à long terme en garantissant la plus haute qualité lors de la reconstruction en atelier avec des pièces authentiques de Cummins. Capable de réutiliser des pièces de votre moteur actuel. | Temps d'arrêt réduit, coûte moins cher que du neuf et aide à conserver la valeur de l'équipement. | Coûts supplémentaires associés à la réparation ou au remplacement des pièces durant le cycle de vie du moteur. Aucune couverture de garantie en aval. |
| Garantie | 1 an, heures illimitées | 1 an, heures illimitées | 1 an, heures illimitées | 1 an, heures illimitées | Inconnu |
Raisons d’utiliser des pièces CUMMINS plutôt que des pièces non authentiques
- Remanufacturés sur des chaînes de montage, ces moteurs incluent les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux.
- Les moteurs sont restaurés selon les spécifications de l’usine Cummins et sont couverts par un réseau mondial de garantie et de service comprenant plus de 7 400 centres de service autorisés.
- Le remplacement du moteur ne prend généralement que deux jours, minimisant ainsi le temps d'arrêt.
- Les moteurs ReCon® offrent également une plus grande valeur grâce à une meilleure efficacité de carburant, des coûts d’entretien plus faibles et des émissions moindres qu’un moteur réparé typique.
Pour être sûr d'obtenir des pièces d'origine Cummins, achetez-les toujours auprès de notre réseau de plus de 7 500 points de vente et centres de service agréés Cummins. Pour trouver un centre de service autorisé près de chez vous, rendez-vous sur notre page des centres.
Pour plus d'informations sur ce produit, contactez votre centre de ventes et service Cummins.
Prochaines étapes
- Acheter des pièces en ligne - États-Unis et Canada
- Trouvez un concessionnaire ou un distributeur local
- Catalogue des pièces en ligne