Le moteur Cummins B3.3 apporte robustesse et fiabilité à chaque pièce d’équipement qu’il alimente, des chargeuses compactes aux chariots télescopiques, des chariots élévateurs au compactage des routes et des compresseurs aux équipements de soutien au sol, le B3.3 répond à tous vos besoins en matière d’équipement. Sa conception à 4 cylindres en ligne a un encombrement compact pour une installation facile. Avec des puissances nominales de 60 ch (45 kW) à 85 ch (63 kW), la solution dans les cylindres de Cummins est conforme aux normes d’émissions Tier 3 et Stage IIIA ou Tier 4 Interim aux émissions inférieures à 75 ch (56 kW), avec des versions atmosphériques et turbocompressées qui offrent de solides performances.
Le moteur Cummins B3.3 apporte robustesse et fiabilité à chaque pièce d’équipement qu’il alimente, des tracteurs aux pompes d’irrigation. Sa conception à 4 cylindres en ligne a un encombrement compact pour une installation facile. Avec des puissances nominales de 60 ch (45 kW) à 85 ch (63 kW), la solution cylindrique de Cummins est conforme aux normes d’émissions Tier 3 et Stage IIIA ou Tier 4 Interim aux émissions inférieures à 75 ch (56 kW), avec des versions atmosphériques et turbocompressées qui offrent de solides performances. La maintenance unilatérale n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités et options standard qui vous permettent de personnaliser votre B3.3.
Le moteur Cummins B3.3 apporte robustesse et fiabilité à chaque pièce d’équipement qu’il alimente, des tracteurs aux pompes d’irrigation. Sa conception à 4 cylindres en ligne a un encombrement compact pour une installation facile. Avec des puissances nominales de 60 ch (45 kW) à 85 ch (63 kW), la solution cylindrique de Cummins est conforme aux normes d’émissions Tier 3 et Stage IIIA ou Tier 4 Interim aux émissions inférieures à 75 ch (56 kW), avec des versions atmosphériques et turbocompressées qui offrent de solides performances. La maintenance unilatérale n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités et options standard qui vous permettent de personnaliser votre B3.3.
Le moteur Cummins B3.3 apporte robustesse et fiabilité à chaque pièce d’équipement qu’il alimente, des chargeuses compactes aux chariots télescopiques, des chariots élévateurs au compactage des routes et des compresseurs aux équipements de soutien au sol, le B3.3 répond à tous vos besoins en matière d’équipement. Sa conception à 4 cylindres en ligne a un encombrement compact pour une installation facile. Avec des puissances nominales de 60 ch (45 kW) à 85 ch (63 kW), la solution dans les cylindres de Cummins est conforme aux normes d’émissions Tier 3 et Stage IIIA ou Tier 4 Interim aux émissions inférieures à 75 ch (56 kW), avec des versions atmosphériques et turbocompressées qui offrent de solides performances.
More With Less. The inline 4-cylinder B4.5 delivers 16 percent more power and 11 percent more torque than the current version of this engine. The Cummins-designed wastegate turbo is a key component in delivering exceptional power and responsiveness for faster cycle times Not only do you get more power - you use less fuel, with total fluid efficiency (included both fuel and Diesel Exhaust Fluid) improved by up to 3 percent. L’équipement utilisé dans des cycles de service avec une marche au ralenti fréquente peut améliorer encore plus l’économie de carburant grâce à la technologie Stop-Start de Cummins.
150 - 173 HP
5.9 Liter Displacement
KEY FEATURES:
Lorsque vous prononcez le mot « efficacité » à n’importe qui dans l’industrie du camionnage, la conversation se tourne immédiatement vers l’économie de carburant - pour une bonne raison. C’est l’un des facteurs les plus importants dans votre coût total d’exploitation. Et c’est pourquoi Cummins redéfinit un classique et présente la dernière génération de moteur de la série B de Cummins - le B6.7. Le Cummins B6.7 pour 2017 est plus efficace, avec une économie de carburant jusqu’à 7 % supérieure à celle de l’EPA 2013 ISB6.7, avec les gains les plus élevés dans les cycles de service clés fonctionnant à des vitesses plus basses et dans les opérations en centre-ville.
SmartEfficiency: High-Achieve and Cost-Lowering The Cummins SmartEfficiency initiative is a focused approach that improves uptime and reliability while providing a broad spectrum of reliable engine choices to meet every need. La combinaison d’un faible coût d’exploitation, d’une fiabilité élevée, d’un fonctionnement propre et d’une durabilité à long terme est inégalée dans l’industrie. Le fait que tous les moteurs Cummins utilisent la même technologie de système de contrôle et puissent être entretenus à n’importe quel emplacement Cummins autorisé garantit la facilité d’entretien n’importe où, n’importe quand
Des ambulances aux équipements de lutte contre les incendies de forêt, le B6.7 est conçu dans l’Indiana et construit en Caroline du Nord spécifiquement pour les services d’incendie, avec des performances et une fiabilité maximales. Conçu pour les pompiers.
L’ingéniosité américaine et plus de 30 ans d’amélioration continue ont fait du Cummins B6.7 une norme en matière de fiabilité et de performance pour les camping-cars et des milliers d’autres applications, des camions RAM aux chasseurs de mines au service de nos forces armées. Parce qu’ils offrent une confiance, des performances et une fiabilité accrues, vous méritez un diesel. Confiance.
1 - 10 sur 9042
Peut-être essayez-vous de rechercher un mot-clé ou une expression différente.
-------
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici, essayez la page Cummins Care. Vous pouvez y rechercher dans notre base de données de support produit ou nous contacter pour obtenir de l'aide.
Vous recherchez des catalogues de pièces ? Veuillez visiter parts.cummins.com.
Vous cherchez des manuels ? Veuillez visiter la page d'assistance des manuels pour les versions électroniques ou store.cummins.com pour acheter des copies papier.