FAP
Genuine Cummins
Filtres à particules diesel
Lors de l'entretien de votre système de post traitement, il est important de connaître vos options. Le nettoyage sur le terrain du filtre à particules diesel (filtre à particules diesel) est une option d’entretien rentable pour votre premier événement de service recommandé ; mais vous ne pouvez pas toujours être sûr de ce qui reste. Lorsqu'il s'agit du deuxième ou du troisième intervalle d'entretien, les cendres durcies peuvent commencer à s'accumuler et affecter les performances du filtre. C’est pourquoi Cummins recommande le remplacement par un filtre à particules diesel d’origine.
Facteurs supplémentaires à prendre en compte
La teneur en métaux précieux est essentielle
La bonne quantité de métaux précieux et une répartition correcte dans le filtre sont essentielles. Les FAP testés ne répondaient pas aux normes Cummins. Cela a des conséquences importantes en aval dans la partie SCR du système de post-traitement, notamment le risque de déclencher des voyants de code d’erreur et une consommation accrue de liquide d’échappement diesel (DEF).
Un minimum de 1,400 $ économisé en coût total d’exploitation
Les propriétaires peuvent prévoir l’achat de deux FAP adaptés plutôt qu’un seul produit Cummins d’origine. Aux prix d’aujourd’hui, cela coûterait environ 3,400 $ contre 2,000 $ pour le DPF Cummins d’origine. C’est environ 1,400 $ de plus pour les DPF seuls. Les temps d’arrêt, les livraisons manquées, la réduction de l’efficacité énergétique et des coûts de main-d’œuvre sont autant d’éléments qui s’ajoutent encore plus.
Nous sommes là pour vous
La qualité d’un produit dépend de celle de l’entreprise qui se cache derrière lui. Les FAP d’origine Cummins sont soutenus par le réseau de pièces et de service le plus vaste et le plus performant d’Amérique du Nord, avec plus de 3,500 emplacements autorisés. Donc, peu importe où le prochain chargement vous mène, soyez assuré qu’il y a une installation Cummins à proximité.