QST30 pour l’industrie commerciale

Fréquence

60, 50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 680 - 920 850 - 1150
Source d'alimentation de secours 750 - 1012 938 - 1265
Centre de données continu 680 - 900 850 - 1125

Certification

EPA Tier 2, EPA Tier 4F, EPA Tier 4i

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord

Sélectionnez une application

Groupes électrogènes industriels commerciaux
Groupe électrogène QST30
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Type de combustible
50, 60
900 / 1125
750 / 938
Diesel
1825 / 2281
2000 / 2500


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Modèles de générateurs

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

900 kW

1125 kVA

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

818 kW

1023 kVA

Source d'alimentation de secours

900 kW

1125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

680 kW

850 kVA

Source d'alimentation de secours

750 kW

938 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

725 kW

907 kVA

Source d'alimentation de secours

800 kW

1000 kVA