DQDAA

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 225 281
Source d'alimentation de secours 250 313

Disponibilité des produits

Amérique latine, Amérique du Nord

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSL9-G7 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

200 à 500 kW/kVA

Source d'alimentation principale

225 kW

281 kVA

Source d'alimentation de secours

250 kW

313 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

210 kW

263 kVA

Source d'alimentation de secours

230 kW

288 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

250 kW

313 kVA

Source d'alimentation de secours

275 kW

344 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

270 kW

338 kVA

Source d'alimentation de secours

300 kW

375 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement