Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 600 | 750 |
| Source d'alimentation de secours | 660 | 825 |
| Centre de données continu | 600 | 750 |
Disponibilité des produits
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK23-G9 - Diesel
Puissance
Centre de données continu
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
500 à 1000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
600 kW
750 kVA
Source d'alimentation de secours
660 kW
825 kVA
Centre de données continu
600 kW
750 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
656 kW
820 kVA
Source d'alimentation de secours
720 kW
900 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
725 kW
906 kVA
Source d'alimentation de secours
800 kW
1000 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
656 kW
900 kVA
Source d'alimentation de secours
720 kW
900 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
680 kW
850 kVA
Source d'alimentation de secours
750 kW
938 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
600 kW
750 kVA
Source d'alimentation de secours
660 kW
825 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
656 kW
820 kVA
Source d'alimentation de secours
720 kW
900 kVA