Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 28 | 35 |
| Source d'alimentation de secours | 30 | 38 |
Disponibilité des produits
Europe
Fréquence
50
Niveaux d’émission
Sans objet
Modèle du moteur et type de carburant
X3.3-G1 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
28 kW
35 kVA
Source d'alimentation de secours
30 kW
38 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
24 kW
30 kVA
Source d'alimentation de secours
26,4 kW
33 kVA