Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 128 | 160 |
| Source d'alimentation de secours | 140 | 175 |
Disponibilité des produits
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSB7-G18 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
128 kW
160 kVA
Source d'alimentation de secours
140 kW
175 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
135 kW
169 kVA
Source d'alimentation de secours
150 kW
188 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
160 kW
200 kVA
Source d'alimentation de secours
175 kW
219 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
144 kW
180 kVA
Source d'alimentation de secours
160 kW
200 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
180 kW
225 kVA
Source d'alimentation de secours
200 kW
250 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
160 kW
200 kVA
Source d'alimentation de secours
176 kW
220 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
182 kW
227 kVA
Source d'alimentation de secours
200 kW
250 kVA