C16D6

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 15 18
Source d'alimentation de secours 16 20

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

X2.5-G4 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

5 à 25 kW/kVA

Source d'alimentation principale

15 kW

18 kVA

Source d'alimentation de secours

16 kW

20 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement