Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation de secours | 150 | 188 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSJ8.9G - Propane
Puissance
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Résidentiel et commercial léger
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation de secours
150 kW
188 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Gaz naturel
Source d'alimentation de secours
200 kW
250 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Gaz naturel
Source d'alimentation de secours
175 kW
219 kVA