C110D5Q

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 80 100
Source d'alimentation de secours 88 110

Disponibilité des produits

Europe
Modèle de groupe électrogène C110D5Q vert fermé

Fréquence

50

Niveaux d’émission

Sans objet

Modèle du moteur et type de carburant

6BTA5.9-G5 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Source d'alimentation principale

80 kW

100 kVA

Source d'alimentation de secours

88 kW

110 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

124 kW

155 kVA

Source d'alimentation de secours

136 kW

170 kVA