Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 124 | 155 |
| Source d'alimentation de secours | 136 | 170 |
Disponibilité des produits
Europe
Fréquence
50
Niveaux d’émission
Sans objet
Modèle du moteur et type de carburant
6BTAA5.9-G7 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Source d'alimentation principale
124 kW
155 kVA
Source d'alimentation de secours
136 kW
170 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
80 kW
100 kVA
Source d'alimentation de secours
88 kW
110 kVA