C66D5EQ

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 48 60
Source d'alimentation de secours 53 66

Disponibilité des produits

Europe
Produit de groupe électrogène de gamme 4b3.3 q

Fréquence

50

Niveaux d’émission

U.E., application stationnaire

Modèle du moteur et type de carburant

4BTAA3.3-G14 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

48 kW

60 kVA

Source d'alimentation de secours

53 kW

66 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

32 kW

40 kVA

Source d'alimentation de secours

35 kW

44 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

40 kW

50 kVA

Source d'alimentation de secours

44 kW

55 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement