Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 32 | 40 |
| Source d'alimentation de secours | 35 | 44 |
Disponibilité des produits
Europe
Fréquence
50
Niveaux d’émission
U.E., application stationnaire
Modèle du moteur et type de carburant
4BTAA3.3-G14 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
32 kW
40 kVA
Source d'alimentation de secours
35 kW
44 kVA