Applications

Cummins fournit des solutions de système de réseaux électriques entièrement unifiés pour toutes les applications, partout dans le monde. Découvrez comment Cummins peut répondre à vos besoins.

Explorez les produits de production d’électricité

Unités

Fréquence (Hz)

60

Source d'alimentation principale

210-270 kW

263-338 kVA

Source d'alimentation de secours

230-300 kW

288-375 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

216-270 kW

270-338 kVA

Source d'alimentation de secours

240-300 kW

300-375 kVA

Fréquence (Hz)

50

Source d'alimentation principale

200-240 kW

250-300 kVA

Source d'alimentation de secours

220-264 kW

275-330 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400 kW

500 kVA

Source d'alimentation de secours

440 kW

550 kVA

Fréquence (Hz)

60

Source d'alimentation de secours

600-1000 kW

750-1250 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Source d'alimentation principale

800-909 kW

1000-1136 kVA

Source d'alimentation de secours

880-1000 kW

1100-1250 kVA

Tension

120 - 120

Ampères

69 - 83

Fréquence (Hz)

60

Contactez-nous