X10 Euro VI

Énergie

355 - 454 ch 265 - 339 kW

Couple

1328 à 1623 lb-pi 1801 à 2200 N•m

Certification

Euro VI

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Camions et bus européens
Autocar
Moteur Euro VI X10

Moteur Euro VI X10

Moteur à combustion interne de nouvelle génération construit sur une plate-forme HELM mondiale de 10 litres, le X10 Euro VI fournit une puissance, un couple et une efficacité énergétique exceptionnels. Il est conçu pour des performances élevées dans les applications de bus et d'autocars.

Performance et puissance

Fournit un couple instantané à basse vitesse et une réponse rapide, avec une capacité de réduction de vitesse pour des performances supérieures à celles des autres modèles de sa classe.

Durabilité accrue

Permet d'atteindre une amélioration de l'économie de carburant de 6 à 8 % et une faible consommation d'huile, avec une efficacité thermique élevée pour une durabilité accrue.

Technologie innovante

Construit sur une nouvelle plate-forme HELM de 10 litres, avec un design compact et léger qui offre une densité d'énergie élevée et une compatibilité hybride de tiers.

Émissions réduites

Conforme à la norme Euro VI, avec une architecture à arbre à cames en tête unique et une technologie d'émissions sur mesure.

moteur helm X10 pour l'Europe

Innovation, technologie et services

Plateformes Cummins HELM™

Cummins HELM™ est la première série de plateformes de moteurs de notre industrie permettant aux clients de choisir le type de carburant qui correspond le mieux à leurs besoins. La série X10 fait partie de l'innovation qui continue non seulement à guider notre entreprise, mais également notre industrie vers un avenir plus prometteur.

Efficacité
Performance

ou